Ogrzewanie

Przegląd

Niezrównany komfort w domu
Większość ludzi kojarzy wygodny dom z ciepłym i przytulnym klimatem wewnętrznym. Dlatego pompa obiegowa domowego układu ogrzewania jest integralną częścią każdego gospodarstwa domowego z ogrzewaniem centralnym lub osiedlowym. Stanowi ona serce systemu i jest odpowiedzialna za przenoszenie gorącej wody z podgrzewacza do urządzeń grzejnych, takich jak kaloryfery, oraz za zapewnienie optymalnej regulacji ogrzewania.

Większość ludzi docenia też przyjemność natychmiastowej obecności ciepłej wody w kranie. Rozwiązanie z recyrkulacją ciepłej wody zapewnia to, że ​​nigdy nie trzeba czekać na ciepłą wodę w natryskach i kranach.

Nic nie robi tego lepiej niż cyrkulator firmy Grundfos.

Jakość od roku 1959
Pierwszy cyrkulator firmy Grundfos został wyprodukowany w roku 1959. Odtąd nasza oferta cyrkulatorów dla jedno-i dwurodzinnych domów zyskała uznanie na całym świecie za swoją wysoką jakość i niezawodność. W ciągu zaledwie dwóch lat ponad milion pomp ALPHA2 - naszego najnowszego, przełomowego modelu cyrkulatora - przyniosło korzyści płynące z jakości i innowacyjności firmy Grundfos właścicielom domów na całym świecie.

Oszczędzaj energię, wodę i pieniądze
Energooszczędny, oznakowany klasą energetyczną A, cyrkulator zużywa do 80% mniej energii niż konwencjonalny model oznakowany klasą D, zmniejszając o około 10% wysokość rocznego rachunku za prąd przeciętnego gospodarstwa domowego. Aby skorzystać z całorocznych oszczędności na rachunkach za energię i emisję CO2 należy już teraz wymienić swój stary cyrkulator na ALPHA2. Również nowe projekty budowlane zasługują na ALPHA2.

Podobnie pompy recyrkulacji gorącej wody firmy Grundfos pomogą zaoszczędzić wodę i energię. Wielu ludzi czeka na ciepłą wodę przez ponad 60 sekund. Dzięki natychmiastowej obecności ciepłej wody w kranie, oszczędza się litry zimnej wody spuszczane na marne do ścieku podczas czekania na wodę ciepłą.

Automatyczne nastawianie i sterowanie z AUTOADAPT
Naszym celem jest stałe skupienie na potrzebach klientów i najlepszych doświadczeniach użytkownika. Wiemy, że żaden dom nie jest taki sam, i że zapotrzebowanie na ogrzewanie i ciepłą wodę zmienia się pomiędzy dniem a nocą i pomiędzy latem a zimą. AUTOADAPT może dokonać rozróżnienia. Jedno dotknięcie przycisku AUTOADAPT podczas instalacji jest wszystkim, co jest potrzebne, aby instalacja ogrzewania lub recyrkulacji ciepłej wody zapewniała najwyższy możliwy komfort przy najmniejszym możliwym zużyciu energii. Zawsze!