Ogrzewanie w przemyśle


 
 

Przegląd

Ogrzewanie

Pompy odśrodkowe firmy Grundfos, znoszące temperatury do 240°C, nadają się praktycznie do wszystkich zastosowań, w których ogrzewanie jest istotną częścią procesu.

Standardowe, jedno- i wielostopniowe, pompy odśrodkowe skutecznie wymuszają cyrkulację cieczy o temperaturze do 120°C. Ciecze o temperaturze powyżej tej wartości muszą być przetłaczane bardziej ostrożnie, aby uniknąć przegrzania uszczelnienia wału – a dzięki temu niespodziewanych i kosztownych przestojów w pracy. Dla tego szczególnego wyzwania firma Grundfos oferuje solidne pompy z górnymi częściami chłodzonymi powietrzem, które mając uszczelnienia wału ze specjalnych materiałów, mogą tłoczyć nawet bardzo gorącą wodę (180°C) i olej termiczny (240°C).

Wszystkie pompy grzewcze mogą być wyposażone w przetwornicę częstotliwości, co zapewnia niezawodną regulację temperatury przy formowaniu, pasteryzacji i podobnych delikatnych procesach.

Ważne uwagi

  • W przypadku bardzo wysokich temperatur, ważne jest staranne dobranie rodzaju gumy używanej w określonych zastosowaniach. To samo dotyczy przypadków, kiedy w procesie stosowany jest olej, ponieważ niektóre rodzaje gumy mogą być rozpuszczane przez olej.
  • W przypadku pompowania różnych rodzajów oleju trzeba być ostrożnym przy wyborze wielkości silnika, ze względu na ogromną zmianę lepkości cieczy przy zmianach temperatury.
  • Pompowanie gorącej wody często powoduje problemy z zbyt niskim ciśnieniem na wlocie do pompy, co pociąga za sobą ryzyko wystąpienia kawitacji w pompie.