Pompy ciepła

Przegląd

Zawsze na czele w wykorzystaniu energii odnawialnej
Grundfos jest zawsze na czele w dziedzinie rozwiązań hydraulicznych stosowanych w układach pomp ciepła, wykorzystujących źródła energii odnawialnej i nienaruszających równowagi ekologicznej. Pomożemy Ci dobrać i zoptymalizować wydajne pompy ciepła, które ograniczają niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, dzieląc się naszą fachową wiedzą i współpracując z Tobą ściśle w procesach projektowania i produkcji.

Oszczędzaj energię, oszczędzaj pieniądze
Nasze produkty zostały zoptymalizowane do pracy w układzie pompy ciepła, aby spełnić wymogi wysokiej wydajności i niskiego zużycia energii. To oznacza, że możesz zmniejszyć roczne zużycie energii przez swoje pompy ciepła, sprawiając, że Twój klient zaoszczędzi zarówno energię, jak i pieniądze. Także rozległe badania produktu w rzeczywistych warunkach pracy pomp ciepła jasno udowadniają, że technologia pompowa firmy Grundfos jest najlepsza w tej dziedzinie.

 

Wartość dodana dzięki technologii firmy Grundfos

Handlowy punkt widzenia

  • Fachowość i wsparcie w rozwoju
  • Skupienie na innowacyjnych, energowydajnych i zrównoważonych rozwiązaniach
  • Obszerny portfel produktów dla pomp ciepła
  • Pompy i układy hydrauliczne standardowe i na zamówienie
  • Energowydajne pompy przygotowane do zastosowań z pompami ciepła (gorąca i zimna woda)
  • Długi okres użytkowania w ekstremalnych warunkach

Techniczny punkt widzenia

  • Oszczędności energii do 70% w porównaniu z pompami konwencjonalnymi
  • Duża wydajność i wysoka niezawodność w każdych warunkach
  • Testowane w symulowanych warunkach geotermicznych i w rzeczywistych zastosowaniach z pompami ciepła przy różnych mediach, temperaturach, częstościach uruchomień/zatrzymań, itp.
  • Trwałe i odporne na korozję materiały
  • Nadające się do pompowania mediów woda-glikol i innych specjalnych mediów
  • Dodatkowe funkcje, jak odpowietrzanie, zawór rozdzielczy lub alternatywne przyłącza

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email