Woda gruntowa w przemyśle


 
 

Przegląd

Woda gruntowa

Pompy głębinowe i układy pompowe firmy Grundfos wyróżniają się w dziedzinie wydobywania wody gruntowej z ziemi. Nie ważne, jak głęboko potrzebujesz zejść, nasze wysokociśnieniowe, wielostopniowe pompy wykonają to zadanie bez trudu, dostarczając Ci tyle wody, ile będzie potrzebne. Po wydobyciu wody z gruntu można użyć pomp jednostopniowych i wspomagających do przeniesienia wody do kolejnego etapu – w celu dalszego uzdatniania lub bezzwłocznego zużycia.

Jeśli woda gruntowa ma być wypompowywana z ziemi prosto do bezzwłocznego zużycia, produkty firmy Grundfos skutecznie pomagają w obróbce wody w gruncie, w celu usunięcia wszelkich substancji chemicznych. Miejscowe uzdatnianie wody może być również jednym rozwiązaniem, jeśli niewystarczająca jest ilość miejsca na jej magazynowanie.

Wszystkie pompy głębinowe firmy Grundfos mogą być dostarczane wraz z odpowiednim rozwiązaniem układu sterowania, wykonywanym na zamówienie dla zapewnienia pewnego sterowania i kontroli działania pompy. W razie konieczności dalszej kontroli dostępny jest udoskonalony monitor, służący do utrzymania wolnej drogi dla obrazu tego, co się dzieje pod ziemią. W przypadku nieprawidłowości lub odchyleń monitor ten wyśle sygnał ostrzegawczy, umożliwiając natychmiastowe zadziałanie w celu uniknięcia przestoju z powodu niezdatności do pracy. Jakość wody gruntowej może być również monitorowana na każdym etapie uzdatniania za pomocą niezawodnego układu pomiarowego i kontrolnego.