Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle


 
 

Przegląd

Zwalczanie pożarów

Na szczęście, sprzęt przeciwpożarowy jest rzadko używany, jednak w przypadku zagrożenia chcemy mieć możność całkowitego zaufania do jego skuteczności. A niezawodność jest dokładnie tym, co oferują wytrzymałe pompy przeciwpożarowe firmy Grundfos – na lądzie jak i na morzu.

Rozwiązania przeciwpożarowe dla zastosowań na lądzie zawierają pełny system pomp, w komplecie z pompami dobijającymi i pompami głównymi, które są napędzane olejem napędowym lub elektrycznie, natomiast zestawy pomp firmy Grundfos dedykowane do pracy na morzu są dostępne dla statków i platform wiertniczych. Pompy te sprawnie radzą sobie ze wszystkimi środkami gaśniczymi – od wody do piany – a ich wielkość można dokładnie dopasować do wymagań każdego zastosowania.

Naturalnie, wszystkie pompy przeciwpożarowe i systemy pomp firmy Grundfos są zgodne z istniejącymi przepisami i certyfikatami. Ponieważ bardziej niż cokolwiek innego, chcemy zapewnić Ci spokojną głowę . ;

Ważne uwagi

  • Certyfikaty dla lądu stałego to VDS i NFPA 20
  • Certyfikaty dla morza zawierają świadectwo kontroli 3.1 z LRS, DNV, GL, BV, ABS, CCS i NKK.