Ochrona ppoż.

Przegląd

Zespoły przeciwpożarowe firmy Grundfos gwarantują najwyższej klasy bezpieczeństwo klientom na całym świecie

Pełny zakres rozwiązań przeciwpożarowych

Grundfos projektuje i dostarcza pełną gamę zespołów przeciwpożarowych, począwszy od prostych układów pompa-napęd, a kończąc na wysoce innowacyjnie zaprojektowanych i upakowanych systemach zgodnych z niemal wszystkimi obowiązującymi normami pożarniczymi.

Doświadczenie i kompetencje

Jako firma Grundfos, jesteśmy dumni mając najszerszy zakres certyfikatów przeciwpożarowych i pozycji zastosowań na całym świecie. Nasze głębokie doświadczenie w dziedzinie norm pożarniczych, wytycznych i przepisów jest podtrzymywane i rozwijane na całym świecie w naszych centrach kompetencji w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Globalna obecność

Nasza globalna obecność pozwala nam wspierać Cię w każdy możliwy sposób, od specyfikacji potrzeb poprzez montaż do szkolenia i konserwacji. Dostarczamy najwyższej klasy systemy i narzędzia, których potrzebujesz do wykonania swojego zadania, tak szybko i prosto, jak to tylko możliwe.

Poza standardowymi produktami

My, w firmie Grundfos, zawsze uważaliśmy złożone projekty za wielkie wyzwanie. Dlatego oferujemy całkowicie niestandardowe rozwiązania, które spełniają wymagania nawet najbardziej skomplikowanych zadań.

Rozszerzony program szybkich dostaw

Nasz program szybkich dostaw zawiera nie tylko pompy z wlotem osiowym i korpusem dzielonym poziomo, napędzane silnikiem elektrycznym lub diesla. Dostarczamy również: Pompy ppoż. typu in-line * Pionowe pompy turbinowe (do zastosowań zatopionych, lub tam, gdzie nie jest dostępne dodatnie ciśnienie wlotowe).

Systemy modularne

Grundfos projektuje i buduje na zamówienie zespoły, które spełniają określone potrzeby. Montujemy pompy pożarowe, napęd, urządzenie sterujące i rurociągi wraz z całkowicie połączoną instalacją elektryczną na wspólnej modularnej ramie podstawy, do końcowego podłączenia na miejscu.

Upakowane / skonteneryzowane zespoły

Dzięki zamkniętym zespołom firmy Grundfos czas od montażu na miejscu do uruchomienia jest minimalny. Nasze zamknięte systemy są zazwyczaj zbudowane jako zintegrowane zespoły pompy i układu sterowania, obejmujące:  

  • Silnik Diesla
  • Wszystkie wymagane elementy sterowania
  • Wewnętrzne orurowanie
  • Armaturę
  • Połączone okablowanie
  • Kompletną instalację, która spełnia wymogi UL, FM, NFPA 13 i NFPA 20

 


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email