Napełnianie


 
 

Przegląd

Napełnianie

Zachowanie wysokich standardów higieny niezbędne jest również później, gdy brzeczka piwna opuszcza zespół zbiorników po 6-8 tygodniach. Z tego względu odśrodkowe pompy sanitarne firmy Grundfos są idealne do transportu gotowego piwa do stanowisk napełniania, ponieważ gwarantują, że żadne cząsteczki z zewnątrz nie zakłócą charakterystycznego smaku i zapachu danego piwa.

Przyjmując wysokie standardy higieny, wszystkie pompy sanitarne przystosowane są procesu CIP, który umożliwia skuteczne i szybkie czyszczenie wszystkich rurociągów bez demontażu urządzeń. System CIP można zastosować także do zespołu zbiorników, aby umożliwić łatwe i pewne na 100% wyczyszczenie wnętrza zbiorników. Każdy proces CIP realizowany jest przez pompę samozasysającą, aby skutecznie usunąć detergenty ze zbiorników i rurociągów, do ostatniej kropli.

Ponieważ w tym końcowym etapie ważna jest regulacja, proces można usprawnić stosując elektroniczne rozwiązanie firmy Grundfos (ang. E-solution), umożliwiające automatyczne dostrojenie prędkości obrotowej pompy do szybkości działania urządzeń napełniających. Nowoczesne rozwiązania regulacji elektronicznej (ang. E-solutions) umożliwiają optymalizację procesów i ich energowydajne działanie.

 

 

Ważne uwagi

  • Wszystkie pompy sanitarne firmy Grundfos posiadają certyfikat EHEDG.
  • Jeśli utleniające środki do dezynfekcji uwalniają bakterie, należy wybrać uszczelnienie mechaniczne typu SiC/SiC.