Dystrybucja wody


 
 

Przegląd

Niezawodne, czysta i bezpieczna dystrybucja wody pitnej do domów i zakładów jest oczywistym priorytetem każdego dostawcy wody. Jednak przecieki i przelewanie się może kosztować zakłady wodociągowe znacznie więcej niż straty wody w instalacji wodociągowej.

To, jak woda jest rozprowadzana zależy od topografii i lokalnych przepisów, i często dla uzyskania najlepszych rezultatów stosuje się mieszaninę rur grawitacyjnych i sieci rur ciśnieniowych. Grundfos może dostarczyć pompy i elementy sterowania dla całej instalacji wodociągowej, w tym głównych i lokalnych przepompowni, zapewniając niezawodne zarządzanie strefami ciśnienia w całej sieci rurociągów.

Grundfos pomaga obniżyć koszty i ograniczyć straty wody w instalacji wodociągowej poprzez efektywne sterowanie ciśnieniem. Odbywa się to przez kompensację nadmiaru ciśnienia w układzie rur i zmniejszanie efektu uderzenia wodnego, które powoduje powstawanie nowych szczelin.

System firmy Grundfos o nazwie Demand Driven Distribution to rozwiązanie składające się z wielu pomp pracujących przy ciśnieniu proporcjonalnym, przy czym system ten przeznaczony jest do dostarczania ściśle określonego przepływu przy wymaganym ciśnieniu za pomocą kilku pomp działających w punkcie najwyższej sprawności, zamiast jednej dużej pompy. Sterownik Control MPC firmy Grundfos zapewnia sterowanie z proporcjonalnym ciśnieniem, jego stopniowe podnoszenie i obniżanie, pracę kaskadową do sześciu pomp, oraz monitorowanie i sterowanie z komunikatami podawanymi otwartym tekstem. Sterownik Control MPC firmy Grundfos współpracuje ze wszystkimi typami pomp, oferując znaczne korzyści gospodarcze płynące z oszczędności energii i zmniejszenia strat przeciekowych.

Proekologiczne funkcjonowanie instalacji wodociągowych wody, czerpiącej ze źródła przez długi czas, wymaga, aby rozwiązanie pompowe było trwałe i zapewniające efektywność ekonomiczną oraz bezawaryjną pracę. Grundfos posiada dziesięciolecia doświadczenia w tworzeniu układów sterowania i monitorowania dla rozwiązań pompowych oraz produkuje własne silniki pomp dla wszystkich rodzajów płynów i wydajności. Zapewnia to idealne dopasowanie pomiędzy hydrauliką, silnikami, elektryką, i wszystkich innymi komponentami mechanicznymi, które tworzą kompleksowe rozwiązanie pompowe, zapewniające najlepszą możliwą sprawność.  

Silniki o wysokiej sprawności, opracowane przez firmę Grundfos, z lub bez wbudowanego lub zewnętrznego napędu o zmiennej częstotliwości, spełniają, a w niektórych przypadkach przekraczają, wymagania określone przez przepisy dotyczące sprawności silników elektrycznych, na całym świecie. Biorąc pod uwagę, że koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą, przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50% i zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie na środowisko.

Układy sterujące i monitorujące zwiększają możliwość podwyższenia zarówno sprawności, jak i niezawodności. Grundfos dostarcza też zewnętrzne napędy o zmiennej prędkości (Grundfos CUE), sterowniki Dedicated Controls oraz systemy zdalnego zarządzania przez internet (Grundfos Remote Management), które mogą być w pełni zintegrowane z układem pompowym. Steroniki dedykowane Dedicated Controls umożliwiają łatwe sterowanie funkcjonalnościami pomp za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu systemu SCADA. Systemy monitoringu i kontroli firmy Grundfos zawierają w sobie interfejsy komunikacyjne plug-and-play (podłącz i używaj), które współdziałają z 95% standardów komunikacyjnych dostępnych na rynku.

Rozwiązania firmy Grundfos są zaprojektowane specjalnie do instalacji pompowych i wszystkie komponenty są w pełni zintegrowane od samego początku. Analizy kosztu cyklu życia wykazały, że ten pozornie skomplikowany i kosztowny proces przynosi wymierne korzyści dla właścicieli. Grundfos pozostaje z Tobą i Twoim rozwiązaniem pompowym na długi czas, oferując protokólarne przekazanie do eksploatacji, gwarantujące poprawny montaż, a umowy serwisowe oferują objęcie nimi wszystkich potencjalnych działań, od regularnej konserwacji do gospodarki częściami zamiennymi i audytów pomp.