Ograniczanie zapylenia


 
 

Przegląd

Ograniczanie zapylenia jest ważnym aspektem prac górniczych, a żeby zredukować ilość wymaganej czystej wody, do tego celu często używana jest woda odzyskiwana ze zbiorników osadowych. Wytwarzanie pyłu jest nieuniknionym skutkiem działań górniczych, a może on zatkać rury i zablokować części mechaniczne, wymuszając dodatkowe prace konserwacyjne i naprawcze.

Wodne systemy zraszające pozostają najbardziej efektywnym i opłacalnym środkiem kontroli zapylenia, zarówno dla emisji z procesu, jak i z ulotnych źródeł. Rozwiązanie pompowe firmy Grundfos może przenosić duże ilości wody w krótkim czasie, czyniąc możliwym użycie dużych układów dysz oraz minimalizację potrzeby filtrowania.

Baseny osadowe są opłacalnym sposobem redukcji wielkości i kosztów późniejszego uzdatniania wody poprzez zmniejszenie ładunku organicznego w ściekach, pozwalając grawitacji usunąć zanieczyszczenia. Powstająca w rezultacie woda może zostać przefiltrowana i uzdatniona do ponownego użycia w procesach wydobycia minerałów lub do tłumienia kurzu.

Typoszereg wielostopniowych zestawów podnoszenia ciśnieni Grundfos Hydro MPC daje Ci możliwość łatwego zarządzania strefami ciśnienia dla optymalnego transportu wody ze zbiorników osadowych, w celu napełniania zbiorników i dostarczania wody do systemów zraszających.

Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały, takie stal chromowa i węglik krzemu, oznaczają, że typoszereg pomp odwadniających AP firmy Grundfos jest idealny do studzienek, do instalacji tymczasowej lub stałej, zapewniając wydajność pompy wysokociśnieniowej niezakłócaną przez piasek ani inne materiały ścierne. Typoszereg pomp odwadniających DWK firmy Grundfos charakteryzuje solidna budowa z żeliwa i wydłużona konstrukcja, poza tym pompa ta może przepompowywać małe kamienie przy większym przepływie niż pompy typoszeregu Grundfos AP.

Odpowiedni dobór materiału jest najważniejszą metodą zapobiegania korozji, przedłużającą żywotność systemów pompowych. Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, poczynając od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do utrzymania rozwiązania dostarczającego wodę. Poza tym firma Grundfos dostosowuje umowy na protokólarne przekazanie do eksploatacji i umowy serwisowe do Państwa wymagań, i może także określić skład zestawów części zamiennych oraz części zamienne zalecane do posiadania na miejscu.