Instalacje ciepłej wody


 
 

Przegląd

Zastosowanie w domowych instalacjach ciepłej wody

Instalacja z obiegiem wtórnym zwiększa komfort użytkowania zapewniając dopływ ciepłej wody do każdego punktu czerpalnego w instalacji. Tym samym straty zmniejsza się do minimum.

Uwaga:

  • Przepływ w rurze po stronie wtórnej jest mały, dlatego też wymagane jest zastosowanie tam pompy małych rozmiarów.
  • Jeżeli zastosuje się zbyt dużą pompę, przepływ będzie nadmierny
    a wysokie ciśnienie w rurze przyczyni sie do powstawania hałasu
    w instalacji

Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła są zazwyczaj używane do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych przyłączonych do sieci cieplnych. Wymiennik ciepła przekazuje energię z jednego medium do drugiego, czego skutkiem jest niewielki spadek temperatury po stronie wtórnej w odniesieniu do strony pierwotnej. Pompa umieszczona po stronie wtórnej jest normalnie umieszczona po stronie pierwotnej. Zawór sterujący po stronie pierwotnej steruje temperaturą czynnika po stronie wtórnej.

Uwaga:
Jeżeli wykorzystujesz funkcję redukcji nocnej, pamiętaj aby zainstalować pompę na rurze powrotnej

Nowa ALPHA2

Otwórz

ALPHA2 - nowa

Pełny typoszereg wysoko sprawnych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych do instalacji ogrzewania i ciepłej wody

ALPHA2 L

Otwórz

ALPHA2 L N

Energooszczędne pompy do cyrkulacji ciepłej wody w domach jednorodzinnych   i wielorodzinnych

COMFORT UP

Otwórz

COMFORT UP

Pełny typoszereg pomp cyrkulacyjnych przeznaczonych do układów recyrkulacji ciepłej wody użytkowej

ALPHA3

ALPHA3

ALPHA 3 to nasza najnowsza pompa obiegowa przeznaczona do systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych.