Dom i ogród

Przegląd

Pompy dla domu i ogrodu
Grundfos oferuje pełną linię wysokiej jakości pomp mieszkalnych przeznaczonych do użytku w domu i wokół niego.
Pompy Grundfos można stosować do różnych zastosowań w domu. Nasze wysokiej jakości produkty obejmują rozwiązania dla ogrzewania, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania wody i podwyższanie ciśnienia.

Utrzymanie i pielęgnacja ogrodu wymaga dużej ilości wody. Uzdatniona woda pitna jest do tych celów zbyt cenna i zbyt droga. W ostatnich latach ceny wody pitnej stale rosną. Płaci się nie tylko za zużycie wody pitnej, ale także za ścieki, niezależnie od tego, czy woda ta spływa
do kanalizacji, czy nie. Dzięki pompom Grundfos możesz podlewać swój ogród racjonalnie, korzystając z naturalnych zasobów wody. Bez względu na to, czy będziesz pobierać wodę z rzeki, stawu, zbiornika czy studni, będziesz wykorzystywać z wody gruntowej, deszczowej czy powierzchniowej – w ofercie Grundfos zawsze znajdziesz właściwą, dostosowaną do tego celu pompę.

Dla domków letniskowych lub szklarni zaopatrzenie w wodę z publicznej sieci wodociągowej może czasem okazać się niemożliwe, ze względu na odległość lub wysoki koszt. W każdym gospodarstwie domowym są również takie odbiorniki, jak np. spłuczki ustępowe, które można niedrogo zaopatrywać
w wodę ze źródeł alternatywnych, stosując odpowiednie pompy Grundfos. Niezależnie od tego, czy chcemy korzystać
z wody ze studni, czy też ze zbiorników wody deszczowej, dzięki hydroforowi firmy Grundfos stajemy się właścicielami własnego wodociągu.
Zastosowanie zintegrowanych zbiorników zapasowych gwarantuje,
że natychmiast po rozpoczęciu poboru wody do urządzeń odbiorczych popłynie woda pod wymaganym ciśnieniem.

NIEZRÓWNANE ROZWIĄZANIA DOMOWE

NAJLEPSZA TECHNOLOGIA POMPOWA DO DOMUimage dropshadow

Z naszym typoszeregiem domowych pomp umożliwiamy montaż najnowszej technologii w całym domu.

> Dowiedz się więcej

NOWA ALPHA2

DEFINICJA SPRAWNOŚCI I NIEZAWODNOŚCIimage dropshadow

ALPHA2 oferuje efektywność przewyższającą efektywność każdej innej pompy obiegowej do instalacji domowych.

> Poznaj NOWĄ ALPHA2

Podręcznik Instalatora

Zapraszamy do skorzystania z podręcznego poradnika dotyczącego: pomp obiegowych, pomp do zaopatrzenia w wodę, instalacji wody brudnej i ścieków w domach jedno- i dwurodzinnych.

Pompy do domu i ogrodu

Przegląd pomp do zastosowań zarówno w domu, jak i w ogrodzie: od instalacji grzewczych, przez podnoszenie ciśnienia, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Pompy do wody deszczowej - poradnik doboru

Zbieranie wody deszczowej staje się coraz bardziej popularnym uzupełnieniem tradycyjnej instalacji zasilania w wodę budynków. Ten przewodnik ułatwi wybór odpowiedniej pompy do instalacji wody deszczowej.

AUTOADAPT - Technologia na której ...

Folder zawiera szczegółowy opis i zasady działania technologii automatycznej regulacji AUTOADAPT w pompach obiegowych Grundfos takich, jak APLHA2 i MAGNA

CM Zestawy podnoszenia ciśnienia dla ...

Folder prezentuje możliwości zastosowania typoszeregu kompaktowych, niezawodnych systemów podnoszenia ciśnienia Grundfos CM/CME Booster dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego

SQ/SQN Gwarancja optymalnego ...

Folder prezentuje techniczne informacje oraz cechy i zalety zatapialnych pomp Grundfos SQ / SQN do 3 " odwiertów w instalacjach zasilania w wodę

ALPHA2 z AUTOADAPT

Ulotka zawiera informacje o pompie ALPHA2 z automatyczną regulacją AUTOADAPT

COMFORT PM - Inteligentna Pompa

Broszura o nowej pompie cyrkulacyjnej wyposażonej w silnik z magnesem trwałym, która pozwala zmnimalizować pobór mocy do 5-8,5 watów. W połączeniu z inteligentną funkcją AUTOAdapt, pompy COMFORT PM wyznaczają nowy standard energooszczędnej cyrkulacji ciepłej wody w domach jedno- i dwurodzinnych

Blueflux - Stań na wysokości zadania

Folder o nowych standardach silników stosowanych w pompach Grundfos, które spełniają nadchodzące wymagania Unii Europejskiej


Telefon: 61 650 13 00 / 801-801-112
Faks: 61 650 13 50
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email