Dystrybucja wody (wodociągi)

Przegląd

Zapewnienie prawidłowej równowagi pomiędzy niezależnymi systemami a strefami ciśnienia w instalacji wodociągowej jest bardzo ważne. Pompy firmy Grumdfos zostały specjalnie zaprojektowane do długotrwałego użycia i zmiennych wydajności, a nadają się do montażu jako suchostojące lub w zanurzeniu. Precyzyjne zarządzanie strefami ciśnienia dokonywane przez typoszereg wielostopniowych zestawów podnoszenia ciśnienia Grundfos Hydro MPC, wykorzystujących wielostopniowe pompy odśrodkowe (CR), zapewnia niezawodność systemu i minimalizuje jego obciążenie.

Szereg sterowników poziomu firmy Grundfos oferuje wysoce niezawodny monitoring i sterowanie pracą do sześciu pomp, przy czym mogą one współpracować z zabezpieczeniem silnika i przetwornicami częstotliwości. Obszerny typoszereg akcesoriów czujnikowych – takich jak czujniki poziomu, przepływu i temperatury – zapewnia dostarczanie danych wymaganych przez układ sterowania pompami.

Tradycyjnie użycie związków chloru jest najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji chemicznej. Grundfos może objaśnić działanie i dostarczyć rozwiązania do dezynfekcji wody z wykorzystaniem związków chloru, możemy także pomóc przy dezynfekcji z użyciem ozonu. Zostało udowodnione, że promieniowanie UV, przy prawidłowym dozowaniu, również jest skutecznym środkiem eliminacji bakterii i wirusów, bez tworzenia toksycznych produktów ubocznych.

Grundfos jest w stanie dostarczyć kompletne układy pomp dozujących na duże i małe wydajności i opartych na różnych technologiach do flokulacji, dezynfekcji i nastawiania pH. Poza tym firma Grundfos oferuje pełny asortyment akcesoriów elektronicznych i elektrochemicznych do sterowania procesami dozowania i dezynfekcji, które można łatwo zintegrować z Państwa systemem.

Przemyślane zastosowanie technologii zapewnia możliwie najlepsze spełnienie Twoich wymagań odnośnie pompowania. Wielostopniowe pompy głębinowe firmy Grundfos łączą w sobie sterowniki pomp (Control MPC), zewnętrzne przetwornice ciśnienia (CUE) do napędów o zmiennej prędkości obrotowej, zabezpieczenie silnika (MP204) to monitorowania i adaptacji do zmieniających się warunków pracy silnika, i pionowy przewód elastyczny do utrzymywania tarcia w układzie na minimalnym poziomie.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, począwszy od regularnej konserwacji poprzez gospodarkę częściami zamiennymi do audytów pomp.

Demand Driven Distribution

Demand Driven Distributionimage dropshadow

Obniż nadmierne ciśnienie

Gdy obniżysz ciśnienie pompy o 50%, zredukujesz straty przeciekowe przynajmniej o 30%.

Zobacz film - kliknij tutaj

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Komunikacja i koordynacja zapewnia prawidłową równowagę pomiędzy niezależnymi systemami a strefami ciśnienia.

Rozpocznij przegląd interaktywny.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy