Chłodzenie


 
 

Przegląd

Chłodzenie

Pompy odśrodkowe firmy Grundfos, które wytrzymują temperatury do -40°C, są odpowiednie dla praktycznie wszystkich zastosowań, gdzie chłodzenie jest istotną częścią procesu.

Standardowe, jedno- i wielostopniowe, pompy odśrodkowe skutecznie wymuszają cyrkulację cieczy o temperaturze do -20°C. Ciecze o temperaturze poniżej tej wartości muszą być przetłaczane bardziej ostrożnie, aby uniknąć naprężenia materiału w korpusie pompy – a przez to wyeliminować niespodziewane i kosztowne przestoje w pracy. Odpowiadając na to szczególne wyzwanie, Grundfos oferuje mocne pompy i specjalnie dobrane materiały, które mogą wytrzymać temperatury aż do -40°C.

Wszystkie pompy czynnika chłodzącego mogą być wyposażone w przetwornicę częstotliwości, co zapewnia niezawodną regulację temperatury w układach chłodzących. Ten specjalny typoszereg zawiera również pompy kompaktowe idealne do sprzętu wymagającego wysoce niezawodnego chłodzenia np. do dializy, jak również duże modele przeznaczone do wymagających procesów przemysłowych.

Naturalnie wszystkie pompy przeznaczone do zastosowania w sprzęcie medycznym mogą być dostarczane wraz z odpowiednim certyfikatem.

Typoszereg wysoce niezawodnych pomp firmy Grundfos obejmuje również warianty pomp praktycznie niewymagających konserwacji. Na przykład pompa chłodząca z napędem magnetycznym jest używana do chłodzenia turbin wiatrowych, gdzie istotna jest niezawodność i długi okres użytkowania.

 

Ważne uwagi

W przypadku temperatur bardzo wysokich, jak i bardzo niskich, ważne jest staranne dobranie rodzaju gumy używanej w określonych zastosowaniach. To samo dotyczy przypadków, kiedy w procesie stosowany jest olej, ponieważ niektóre rodzaje gumy mogą być rozpuszczane przez olej.

W układach otwartych, jak wieże chłodnicze, ważne jest uwzględnienie ryzyka zanieczyszczenia.