Oczyszczanie chemiczne - woda odpadowa

Przegląd

Oczyszczanie chemiczne jest jednym z aspektów całego procesu oczyszczania wód odpadowych i jest stosowane w większości oczyszczalni ścieków w celu podwyższenia jakości wód odpływowych i zoptymalizowania warunków życia bakterii.

Wybór chemicznych metod obróbki do zastosowania zależy od wymagań odnośnie wód odpływowych a polegują one głównie na wytrącaniu chemicznym w celu usunięcia fosforanów i regulacji pH. Inne zastosowania obejmują dodanie zewnętrznego źródła węgla, jeżeli dostępność węgla jest czynnikiem ograniczającym dla biologicznej konwersji azotanu do azotu.

Ze względu na żrącą naturę wielu chemikaliów, stacja dozowania musi być zaprojektowana odpowiednio do właściwości określonych chemikaliów. Robi się to uwzględniając odpowiednie procedury bezpieczeństwa, jak również projekt magazynu chemicznego, pomp dozujących, mieszadeł i rurociągów.

Grundfos posiada specjalistyczną wiedzę potrzebną do tego zadania i może dobrać stację dozowania wykorzystującą chemikalia jako koncentraty, roztwory gotowe do użycia lub chemikalia suche, i odpowiednio do Państwa wymagań, stosownych procedur bezpieczeństwa, zasad przechowywania chemikaliów oraz istniejącego układu.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego i dozującego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, od regularnej konserwacji do gospodarki częściami zamiennymi.

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Prześledź tutaj drogę wód odpadowych, od wlotu poprzez różne etapy oczyszczania, oraz metody przetwarzania produktów ubocznych oczyszczalni ścieków.

Rozpocznij przegląd interaktywny.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Przegląd interaktywny

Przegląd interaktywnyimage dropshadow

Prześledź tutaj drogę wód odpadowych, od wlotu poprzez różne etapy oczyszczania, oraz metody przetwarzania produktów ubocznych oczyszczalni ścieków.

Rozpocznij przegląd interaktywny.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy


Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email