Budownictwo użyteczności publicznej

Pompy do zastsowań w bud. uż. publ.
Skyline_image

Zobacz pompy do zastosowań w budownictwie użyteczności publicznej

 

Przegląd

Wymyślamy budynki i tworzymy budynki, które myślą

Myślące budynki

W dziale instalacji wewnętrznych w budynkach usługowo–handlowych (CBS) żyjemy ideą budynków myślących. Naszą misją jest ciągłe myślenie o budynkach, i wymyślanie budynków, w celu pomocy naszym klientom w sprostaniu wyzwaniom, zarówno na dużą, jak i na małą skalę. To dlatego zapewniamy inżynierom konsultantom na całym świecie narzędzia, których potrzebują do wykonania swojej pracy tak szybko i bezproblemowo, jak to tylko możliwe. Nasze narzędzia sieciowe i magazyn internetowy BLUEPRINT zapewniają inżynierom konsultantom pewny, codzienny dostęp do informacji o produkcie i wiedzę o pompach.

Gotowi na przyszłe wyzwania

Dział obiektów usługowo–handlowych (budynków komercyjnych) stawia czoło seriom wyzwań, które zdefiniują nasz sposób myślenia o budynkach w nadchodzących latach.

Na dużą skalę, zmiany klimatu na naszej planecie będą w dalszym ciągu wymagały działań ze strony każdego, kto ma szansę na dokonanie zmian. To oznacza, że budynki muszą spełniać rygorystyczne normy zrównoważonego rozwoju w celu utrzymania niskiego zużycia energii oraz wysokiej elastyczności. Na mniejszą skalę, inżynierowie konsultanci stawiają czoło wyzwaniu polegającemu na nadzorowaniu wielu projektów przy niewystarczającej ilości czasu. To sprawia, że ważna staje się możliwość szybkiego i łatwego dostępu do właściwych informacji.

Twój partner w wymyślaniu budynków

Wymyślanie budynków oznacza także, że uważamy się nie tylko z dostawców pomp, ale partnerów w procesie tworzenia udanych budynków. Oznacza to też, że próbujemy stworzyć budynki, które myślą, korzystając z naszej dogłębnej wiedzy o pompach i instalacjach oraz typoszeregu inteligentnych pomp, który nie ma sobie równych.

Witamy w świecie Grundfos CBS.

Elektrociepłownie przydomowe (ang. Micro CHP)

Otwórz

Elektrociepłownie przydomowe

Działamy aktywnie, razem z poważnymi graczami w dziedzinie produktów OEM, na rynku elektrociepłowni przydomowych (ang. Micro CHP) w kierunku opracowania kompaktowych i energooszczędnych rozwiązań dla procesów połączonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (ang. CHP).

Klimatyzacja - obiekty usługowo-handlowe

Otwórz

Klimatyzacja - obiekty usługowo-handlowe

Pompy firmy Grundfos do klimatyzacji zapewniają komfort i sprawność dzięki inteligentnie sterowanej cyrkulacji.

Ogrzewanie - obiekty usługowo-handlowe

Otwórz

Ogrzewanie - obiekty usługowo-handlowe

Systemy ogrzewania należy projektować od zewnątrz do środka i najlepiej z użyciem pomp z regulowaną prędkością obrotową.

Pompy ciepła

Otwórz

Pompy ciepła

Rozwiązania hydrauliczne układów pomp ciepła, wykorzystujące źródła energii odnawialnej i nienaruszające równowagi ekologicznej. Pomożemy Ci dobrać i zoptymalizować wydajne pompy ciepła.

Regulacja temperatury

Otwórz

Regulacja temperatury

Niezależnie od tego, czy system działa powyżej, czy poniżej zera i czy przebiega poprzez rury, my mamy rozwiązanie pompowe.

Solarne systemy cieplne

Otwórz

Solarne systemy cieplne

Pompy Grundfos SOLAR zaprojektowane i zoptymalizowane specjalnie dla solarnych systemów cieplnych pod względem wymagań odnośnie ciśnienia/wydajności i zużycia energii.

Ciepła woda użytkowa

Otwórz

Ciepła woda użytkowa

Typoszereg pomp zaprojektowanych dla maksymalnej sprawności, komfortu i bezpieczeństwa w zastosowaniach do ciepłej wody użytkowej.

Dystrybucja wody

Otwórz

Dystrybucja wody

Grundfos może dostarczyć pompy i elementy sterowania dla całej instalacji wodociągowej, w tym głównych i lokalnych przepompowni, zapewniając niezawodne zarządzanie strefami ciśnienia w całej sieci rurociągów.

Podnoszenie ciśnienia - obiekty usługowo-handlowe

Otwórz

Podnoszenie ciśnienia

Pompy i zestawy wspomagające firmy Grundfos zapewniają najwyższy poziom higieny i komfortu dla użytkowników końcowych w obiektach usługowo-handlowych.

Uzdatnianie wody - obiekty usługowo-handlowe

Otwórz

Uzdatnianie wody

Grundfos oferuje szereg rozwiązań do dezynfekcji wody i dozowania dla wszystkich typów obiektów handlowo-usługowych.

Zaopatrzenie w wodę

Otwórz

Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę jest specjalnością firmy Grundfos. Nasze pompy sieciowe i wspomagające zawsze zapewniają stałe ciśnienie i równomierne natężenie przepływu.

Odprowadzanie ścieków

Otwórz

Odprowadzanie ścieków

Grundfos posiada pełne rozwiązania pompowe zapewniające wydajny i niezawodny transport ścieków, od kompletnych przepompowni do ochrony przeciwpowodziowej i ciśnieniowych systemów kanalizacyjnych.

Wody odpadowe

Otwórz

Wody odpadowe

Grundfos dostarcza wysokiej jakości produkty obsługujące ścieki do wszystkich powiązanych zastosowań w sektorze obiektów usługowo-handlowych.

Zbiorniki wodne

Otwórz

Zbiorniki wodne

Grundfos może dostarczyć wszystkie komponenty do utrzymania zbiornika wodnego, wprawiania wody w ruch i nasycania jej tlenem za pomocą mieszadeł szybko- i wolnoobrotowych oraz zapewnienia kontroli i regulacji jakości wody za pomocą systemu dozowania.

Ochrona przeciwpożarowa

Otwórz

Ochrona przeciwpożarowa

Zespoły przeciwpożarowe firmy Grundfos gwarantują najwyższej klasy bezpieczeństwo klientom na całym świecieo

Pompy do wody deszczowej - poradnik ...

Zbieranie wody deszczowej staje się coraz bardziej popularnym uzupełnieniem tradycyjnej instalacji zasilania w wodę budynków. Ten przewodnik ułatwi wybór odpowiedniej pompy do instalacji wody deszczowej.

Nasze stadiony na Euro 2012

Zobacz wykorzystanie naszych pomp

SEG, DP, EF i SL AUTOADAPT

Katalog zawiera szczegółowy opis pomp z rozdrabniaczem z funkcją AUTOADAPT, która wprowadza innowacyjnei opatentowane rozwiązania dla zastosowań komunalnych, prywatnych i przemysłowych.

Zatapialne pompy do wody drenażowej

Typoszereg zatapialnych pomp do wody drenażowej DPK firmy Grundfos łączy w sobie elastyczność instalacji i pracę z wysokimi ciśnieniami z niezawodnością i łatwością obsługi i serwisowania.

Agregaty podnoszenia ścieków Multilift

Folder prezentuje technologię agregatów podnoszenia ścieków Multilift MSS, M, MOG, MD, MLD, MDG, MD1, MDV przeznaczonych do transportu ścieków w budownictwie użyteczności publicznej.

CM - Zestawy podnoszenia ciśnienia

Folder prezentuje możliwości zastosowania typoszeregu kompaktowych, niezawodnych systemów podnoszenia ciśnienia Grundfos CM/CME Booster dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego

OxipermPro - zwalczanie bakterii Legionalla

Wytyczne dla zwalczania bakterii Legionella przy zastosowaniu systemów dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru ClO2 Generator Oxiperm® Pro

Zdalne zarządzanie instalacją pompową ...

Bezpieczny i niezawodny system zdalnego zarządzania umożliwia monitorowanie i zarządzanie Twoją instalacją pompową za pośrednictwem komputera PC podłączonego do Internetu, przy bardzo niskich kosztach

CUE - Uniwersalna przetwornica ...

Grundfos CUE jest najnowszym rozwiązaniem naszego programu produktów E z systemami pomp o regulowanej prędkości dla przemysłu, budownictwa, komunalnych wodociągów i oczyszczalni ścieków oraz systemów nawadniania

Blueflux - Stań na wysokości zadania

Folder o nowych standardach silników stosowanych w pompach Grundfos, które spełniają nadchodzące wymagania Unii Europejskiej