Budownictwo mieszkaniowe

Pompy do Budownictwa mieszkaniowego
GrB2227_la

Aby zobaczyć pompy Grundfos do zastosowań w Budownictwie mieszkaniowym

 

Przegląd

Witamy w dziale Budownictwo Mieszkaniowe

Grundfos jest wiodącym na świecie producentem pomp do zastosowania w domu i wokół niego. Pompy, które czynią życie codzienne lepszym i łatwiejszym.

Komfort i wygoda
Współcześni ludzie wymagają niezawodnego zaopatrzenia w wodę, doskonałej regulacji ogrzewania i pewnego odprowadzania ścieków. I słusznie. Takie wymagania być głównymi priorytetami w każdym domu nowo budowanym, czy remontowanym. Nasze inteligentne rozwiązania oraz energooszczędne technologie już zapewniają komfortowe i wygodne warunki życia milionom ludzi na całym świecie - i chcielibyśmy uczynić lepszym również Twój dom.

Dystrybucja na całym świecie
Rozwiązania firmy Grundfos dla domów dostępne są dla klientów na całym świecie. Gdziekolwiek jesteś, jesteśmy tam również.

Zapewniamy ogrzewanie i wodę na żądanie oraz automatyczne sterowanie systemami. Pomożemy Ci sprawnie pozbyć się ścieków i odwodnić piwnicę w przypadku zalania. Zbieramy wody opadowe i nawadniamy nimi Twój ogród. W miejscach, gdzie ciśnienie wody jest niskie lub waha się, możemy zastosować układy do efektywnego podnoszenia ciśnienia i ciągłego zaopatrzenia w wodę.

Sprawdź nas!

NIEZRÓWNANE ROZWIĄZANIA DOMOWE

NAJLEPSZA TECHNOLOGIA POMPOWA DO DOMUimage dropshadow

Z naszym typoszeregiem domowych pomp umożliwiamy montaż najnowszej technologii w całym domu.

> Dowiedz się więcej

NOWA ALPHA2

DEFINICJA SPRAWNOŚCI I NIEZAWODNOŚCIimage dropshadow

ALPHA2 oferuje efektywność przewyższającą efektywność każdej innej pompy obiegowej do instalacji domowych.

> Poznaj NOWĄ ALPHA2

Elektrociepłownie przydomowe (ang. Micro CHP)

Otwórz

Elektrociepłownie przydomowe

Działamy aktywnie, razem z poważnymi graczami w dziedzinie produktów OEM, na rynku elektrociepłowni przydomowych (ang. Micro CHP) w kierunku opracowania kompaktowych i energooszczędnych rozwiązań dla procesów połączonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (ang. CHP).

Klimatyzacja

Otwórz

Klimatyzacja

Pompy firmy Grundfos do klimatyzacji zapewniają komfort i sprawność dzięki inteligentnie sterowanej cyrkulacji.

Ogrzewanie

Otwórz

Ogrzewanie

Doskonała regulacja ogrzewania i ciepła woda na żądanie. Ciesz się komfortem i wygodą.

Pompy ciepła

Otwórz

Pompy ciepła

Rozwiązania hydrauliczne układów pomp ciepła, wykorzystujące źródła energii odnawialnej i nienaruszające równowagi ekologicznej. Pomożemy Ci dobrać i zoptymalizować wydajne pompy ciepła.

Regulacja temperatury

Otwórz

Regulacja temperatury

Niezależnie od tego, czy system działa powyżej, czy poniżej zera i czy przebiega poprzez rury, my mamy rozwiązanie pompowe.

Solarne systemy cieplne

Otwórz

Solarne systemy cieplne

Pompy Grundfos SOLAR zaprojektowane i zoptymalizowane specjalnie dla solarnych systemów cieplnych pod względem wymagań odnośnie ciśnienia/wydajności i zużycia energii.

Ciepła woda użytkowa

Otwórz

Ciepła woda użytkowa

Typoszereg pomp zaprojektowanych dla maksymalnej sprawności, komfortu i bezpieczeństwa w zastosowaniach do ciepłej wody użytkowej.

Dystrybucja wody

Otwórz

Dystrybucja wody

Grundfos może dostarczyć pompy i elementy sterowania dla całej instalacji wodociągowej, w tym głównych i lokalnych przepompowni, zapewniając niezawodne zarządzanie strefami ciśnienia w całej sieci rurociągów.

Podnoszenie ciśnienia

Otwórz

Podnoszenie ciśnienia

Grundfos dostarcza wielostopniowe zestawy do podnoszenia ciśnienia, wykorzystujące pionowe pompy wielostopniowe i kompaktowe systemy dezynfekcyjne dozujące ClO2, z wbudowanymi zespołami wspomagania dla zagwarantowania szybkich odpowiedzi na sytuacje związane ze skażeniem.

Woda procesowa - budynki

Otwórz

Woda procesowa - budynki

Grundfos oferuje bezpieczne rozwiązania pomp obiegowych i dozujących do wymuszania cyrkulacji i dezynfekcji wody w urządzeniach natryskowych i systemach klimatyzacyjnych.

Zaopatrzenie w wodę - budownictwo mieszkaniowe

Otwórz

Zaopatrzenie w wodę

Uniwersalny typoszereg dla wszystkich domowych potrzeb zaopatrzenia w wodę, podnoszenia ciśnienia, zbierania wody deszczowej i nawadniania ogrodów. Wybierz produkty linii Home Performance firmy Grundfos dla swojego domu.

Odprowadzanie ścieków

Otwórz

Odprowadzanie ścieków

W przeciwieństwie do sieci wodociągowej, która rozprowadza wodę i zapewnia wystarczające ciśnienie u użytkownika końcowego, transport wód odpadowych wymaga stosowania szerokiego asortymentu pomp do utrzymywania ścieków w ruchu w warunkach stale zmieniającego się ciśnienia.

Wody odpadowe - budownictwo mieszkaniowe

Otwórz

Wody odpadowe - budownictwo mieszkaniowe

Bezpieczne i łatwe usuwanie i wód odpadowych i odwadnianie. Wykorzystaj pełny potencjał swojego domu za pomocą agregatów odprowadzających firmy Grundfos i rozwiązań do ścieków.

Wypompowywanie wody odpadowej z budynków

Otwórz

Wypompowywanie wody odpadowej z budynków

Agregaty odprowadzające firmy Grundfos są częścią pełnego typoszeregu produktów do odprowadzania wód odpadowych i przetłaczania ścieków, które charakteryzują się kompaktową konstrukcją, trwałością, wszechstronnością i zdolnością przenoszenia dużych objętości w rozwiązaniach jedno- lub dwupompowych, ...

Ochrona przeciwpożarowa

Otwórz

Ochrona przeciwpożarowa

Zespoły przeciwpożarowe firmy Grundfos gwarantują najwyższej klasy bezpieczeństwo klientom na całym świecie.

Podręcznik Instalatora 2013

Zapraszamy do skorzystania z podręcznego poradnika dotyczącego: pomp obiegowych, pomp do zaopatrzenia w wodę, instalacji wody brudnej i ścieków w domach jedno- i dwurodzinnych.

Pompy do domu i ogrodu

Przegląd pomp do zastosowań zarówno w domu, jak i w ogrodzie: od instalacji grzewczych, przez podnoszenie ciśnienia, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Woda deszczowa - poradnik doboru pomp

Zbieranie wody deszczowej staje się coraz bardziej popularnym uzupełnieniem tradycyjnej instalacji zasilania w wodę budynków. Ten przewodnik ułatwi wybór odpowiedniej pompy do instalacji wody deszczowej.

Energooszczędna i inteligentna pompa ...

Nowa pompa Grundfos COMFORT PM- inteligentna, unowocześniona wersja popularnej pompy do recyrkulacji ciepłej wody, COMFORT, wyznacza nowe standardy energooszczędnego komfortu w domach prywatnych.

Blueflux - Stań na wysokości zadania

Folder o nowych standardach silników stosowanych w pompach Grundfos, które spełniają nadchodzące wymagania Unii Europejskiej