Browar - produkcja


 
 

Przegląd

Browar

Typoszereg specjalizowanych pomp firmy Grundfos do zastosowań w browarnictwie zapewnia wysoce niezawodną pracę w ramach całego procesu warzenia piwa – począwszy od mieszania surowców do krytycznego procesu kondycjonowania w zespołach zbiorników.

Proces mieszania, charakteryzujący się wysokim temperaturami i niedostatecznymi warunkami hydraulicznymi na wlocie, wymaga stosowania niezwykle mocnych pomp, mogących znosić takie warunki pracy. Unikalna pompa browarniana firmy Grundfos, wykonana ze stali nierdzewnej, jest w stanie to robić – poradzi sobie także ze denerwującymi ciałami stałymi zawartymi w mieszaninie. Efektem zastosowania tej starannie zaprojektowanej pompy z wlotem osiowym jest sprawny transport cieczy w bardzo wymagającym środowisku i długi okres jej użytkowania.

Gdy brzeczka piwna dociera do zespołu zbiorników, higiena staje się coraz bardziej ważnym czynnikiem. Pompy sanitarne z wlotem osiowym firmy Grundfos są idealne dla tego, krytycznego, procesu fermentacji, kiedy to za wszelką cenę trzeba zapobiec wtargnięciu z zewnątrz drobin bakterii. Wyjątkowo higieniczna konstrukcja cechuje się tym, że powierzchnie wewnątrz pompy pozbawione są spoin i załamań, co sprawia, że żadne drobiny bakterii nie mogą gromadzić się w pompie.

Co jest równie ważne, wszystkie pompy sanitarne firmy Grundfos są przystosowane do procesu CIP, pozwalającego na proste i skuteczne czyszczenie zbiorników, rurociągów i linii technologicznych, bez demontażu urządzeń. Pozwala to na optymalizację przetwarzania wsadowego i w konsekwencji zredukowanie czasu postoju do absolutnego minimum.

Ważne uwagi

  • Wszystkie pompy sanitarne firmy Grundfos posiadają certyfikat EHEDG.
  • Jeśli utleniające środki do dezynfekcji uwalniają bakterie, należy wybrać uszczelnienie mechaniczne typu SiC/SiC.