Mycie butelek


 
 

Przegląd

Mycie butelek

Wysokie ciśnienie, wysokie temperatury i agresywne chemikalia są powszechnie stosowane w urządzeniach do mycia butelek. Wielostopniowe pompy z wlotem osiowym firmy Grundfos, które zostały zaprojektowane tak, aby sprostać takim wyzwaniom, oferują wydajną i niezawodną pracę podczas całego cyklu mycia.

Te solidne pompy, z łatwością obsługujące temperatury do 120°C, są dostępne zarówno w wykonaniu z żeliwa, jak i ze stali nierdzewnej. Ten drugi materiał czyni je odpowiednimi do użycia w procesach mycia butelek, w których używane są nawet najbardziej agresywne detergenty. Wyrafinowane cyfrowe pompy dozujące nadają się do dokładnego dozowania chemikaliów i detergentów wszystkich rodzajów.

Oczywiście wszystkie pompy przeznaczone do tego konkretnego celu zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby mogły działać tak samo skutecznie wisząc na boku maszyny myjącej, jak gdyby mocno stały na ziemi.

 


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email