Podnoszenie ciśnienia


Przegląd

Zapotrzebowanie na podnoszenie ciśnienia może się zmieniać; od małych systemów dla oddalonych wsi do oddzielnych miejskich stref ciśnieniowych, które gwarantują szybkie odpowiedzi na sytuacje związane ze skażeniem. Precyzyjne zarządzanie strefami ciśnienia dokonywane przez typoszereg wielostopniowych zestawów podnoszenia ciśnienia Grundfos Hydro MPC, wykorzystujących wielostopniowe pompy odśrodkowe (CR), zapewnia niezawodność systemu i minimalizuje jego obciążenie.

Typoszereg firmy Grundfos oferuje pełny asortyment akcesoriów elektronicznych i elektrochemicznych do sterowania procesami dozowania i dezynfekcji, które można łatwo zintegrować z Państwa systemem. HydroProtect firmy Grundfos to kompaktowy system dezynfekcyjny dozujący ClO2 z wbudowanymi zespołami wspomagania, który można precyzyjnie dostosować do wymagań. HydroProtect to nasze rozwiązanie do zapobiegania rozwojowi wykrywalnych organicznych związków chloru, które jest szeroko stosowane do uzdatniania wody w przemyśle wytwarzającym żywność i napoje.

Szereg sterowników poziomu firmy Grundfos oferuje wysoce niezawodny monitoring i sterowanie pracą do sześciu pomp, przy czym mogą one współpracować z zabezpieczeniem silnika i przetwornicami częstotliwości. Obszerny typoszereg akcesoriów czujnikowych – takich jak czujniki poziomu, przepływu i temperatury – zapewnia dostarczanie danych wymaganych przez układ sterowania pompami.

Przemyślane zastosowanie technologii zapewnia możliwie najlepsze spełnienie Twoich wymagań odnośnie pompowania. Wielostopniowe pompy głębinowe firmy Grundfos łączą w sobie sterowniki pomp (Control MPC), zewnętrzne przetwornice ciśnienia (CUE) do napędów o zmiennej prędkości obrotowej, zabezpieczenie silnika (MP204) to monitorowania i adaptacji do zmieniających się warunków pracy silnika, i pionowy przewód elastyczny do utrzymywania tarcia w układzie na minimalnym poziomie.

Grundfos może zaoferować specjalistyczne kompetencje, które pomogą Państwu w wykonaniu zadań eksploatacyjnych, od wstępnego określenia potrzeb, poprzez dobór, montaż, obsługę, do konserwacji rozwiązania pompowego. Umowy z firmą Grundfos na protokólarne przekazanie do eksploatacji gwarantują poprawny montaż a umowy serwisowe obejmują wszystkie potencjalne działania, począwszy od regularnej konserwacji poprzez gospodarkę częściami zamiennymi do audytów pomp.

Demand Driven Distribution

Demand Driven Distributionimage dropshadow

Obniż nadmierne ciśnienie

Gdy obniżysz ciśnienie pompy o 50%, zredukujesz straty przeciekowe przynajmniej o 30%.

Meet the energy challenge

Meet the energy challengeimage dropshadow

Koszty energii stanowią przeciętnie 85% kosztów cyklu życia (ang. LCC) układu ze zwykłą pompą. Przejście do technologii silników wysokiej sprawności może zredukować LCC nawet o 50%.

Dowiedz się więcej na stronach grundfos.com/energy