Kotły

Przegląd

Układy hydrauliczne na każdą potrzebę
Oferujemy wszystko, począwszy od standardowych rozwiązań pompowych, po wysoko złożone, wykonywane na zamówienie, zintegrowane obiegi wodne (ang. IWC), łączące wielorakie funkcje zoptymalizowane dla podgrzewaczy wody.

Optymalizacja wszystkich istotnych parametrów
Nasza struktura organizacyjna jest tak dobrana, abyśmy mogli skutecznie wspierać Twoje projekty podgrzewania wody i pomagać Ci w osiąganiu kolejnych kamieni milowych. Pełna kontrola wszystkich istotnych procesów jest tu warunkiem wstępnym i powodem, dla którego wszystkie krytyczne podzespoły projektujemy i wytwarzamy u siebie. Umożliwia to również wprowadzanie innowacji, a także optymalizację wzajemnie zależnych komponentów oraz ważnych dla użytkownika parametrów pracy, takich jak niezawodność, wydajność energetyczna i emisja hałasu.

Rozległe know-how i znajomość zastosowania
Ciągły dialog z klientami połączony z 30-toma latami praktycznego doświadczenia w dziedzinie hydrauliki pomogły nam zrozumieć, co dodaje wartości rozwiązaniom podgrzewaczy. I z radością podzielimy się z Państwem naszym rozległym know-how i znajomością zastosowania.

Wykorzystaj naszą znajomość zastosowania

Wprowadzając na rynek szeroki zakres rozwiązań hydraulicznych, nasz dział HVAC OEM (oryginalne wyposażenie do ogrzewanie, wentylacji i klimatyzacji) zdobył w ciągu lat rozległą wiedzę. Ty, i Twoja firma, możesz mieć dostęp do tej wiedzy, wchodząc w układ partnerski z nami. Nasze wyposażenie laboratoryjne i metody badawcze są bardzo rozwinięte, dlatego możemy zapewnić profesjonalne podejście do badań, atestacji i rozwiązywania problemów.

4,500,000 układów nie może być błędne

  • 4.5 miliona układów hydraulicznych pracuje od roku 2000
  • Rozległe know-how i znajomość zastosowania
  • Rozwiązania małe, duże, standardowe, na zamówienie
  • Wysoka niezawodność, trwałe materiały
  • Kompaktowy, zespolony układ
  • Układy hydrauliczne przeznaczone do łatwego montażu i serwisu
  • Jeden podzespół, jeden dostawca – proste zarządzanie łańcuchem dostaw