Zasilanie kotłów


 
 

Przegląd

Zasilanie kotłów

Linie produkcyjne zależą w dużym stopniu od sprawnej i niezawodnej pracy kotłów. Dlatego solidne pompy zasilające firmy Grundfos do kotłów parowych, kotłów wodnych i podgrzewaczy oleju termicznego zostały specjalnie skonstruowane tak, aby zapewniały optymalne działanie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Wszystkie pompy zasilające firmy Grundfos mogą być wyposażone w przetwornicę częstotliwości, dzięki której możliwa jest optymalizacja procesów pod względem temperatury, poziomu ciśnienia i jakości pary wodnej. Jeśli częścią procesu jest uzdatnianie wody, nasze pompy dozujące zapewnią wysoką dokładność dozowania wszelkich substancji.

Para wodna: Pod względem warunków pracy pomp zasilających kotły parowe zaliczają się do najcięższych i najbardziej wymagających zastosowań. Proces ich zasilania wiąże się z wysokim ciśnieniem, wysokimi temperaturami otoczenia i znaczącą liczbą rozruchów i zatrzymań, które obciążają pompę. Aby sprostać tym ekstremalnym warunkom, wielostopniowe pompy zasilające firmy Grundfos zostały zoptymalizowane pod każdym względem, tak że są nawet w stanie skutecznie radzić sobie z niedostatecznymi warunkami wlotowymi. Ponadto pompy te mogą być dostarczane z górną częścią chłodzoną powietrzem, co chroni wał przed wszelkimi uszkodzeniami powodowanymi przez wysokie temperatury – oraz z monitorem, który będzie kontrolował proces i ostrzegał o wszelkich odchyleniach.

Gorąca woda: Jednostopniowe pompy bocznikowe firmy Grundfos do kotłów wodnych wytrzymują temperatury do 110°C, zapewniając wystarczające zasilanie dowolnego procesu wymagającego gorącej wody – i to, że temperatura wody w kotle jest stała.

Olej termiczny: Olej termiczny stanowi wysoce odpowiednią alternatywę dla pary wodnej w wielu procesach, szczególnie tam, gdzie wymagane jest bardzo wysokie ciśnienie. Typoszereg pomp zasilających firmy Grundfos do zastosowań wykorzystujących olej termiczny może pracować z czynnikiem o temperaturze do 240°C i zawiera zarówno modele jednostopniowe, jak i wielostopniowe.