Klimatyzacja

Przegląd

Komfort i sprawność dzięki właściwej pompie
Pompy są sercem każdego układu cyrkulacyjnego a dokładnie regulowany obieg jest kluczem do komfortu użytkowników i efektywności całego systemu. Jeśli chodzi o klimatyzację, dział CBS firmy Grundfos ma długą historię dostarczania pierwszorzędnych, inteligentnych i wysokojakościowych pomp, które gwarantują odpowiednią wydajność i niezawodność. Nasze elementy sterowania i wbudowane przetwornice częstotliwości zapewniają maksymalną inteligencję, elastyczność i najniższe koszty cyklu życia układu.

Część większego obrazu
Pompy mają silny wpływ na to, jak skutecznie działają w obiegu cyrkulacyjnym pozostałe jego komponenty, a także wywierają największy wpływ na ogólną wydajność systemu. Dlatego przy projektowaniu systemu klimatyzacji absolutnie kluczowe jest skupienie się na wyborze pompy. Grundfos dysponuje kompetencjami i doświadczeniem, aby pomóc Ci w tym wyborze.

Regulacja prędkości obrotowej oznacza pełną kontrolę
Pompy firmy Grundfos z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej zapewniają inteligentną pracę pompy, zawsze odpowiednią do obciążenia układu. Masz gwarancję maksymalnej wydajności przy minimalnym zużyciu energii. Ponadto profile pracy mogą być dostosowywane do zmian zarówno sezonowych, jak i klimatycznych, a więc dajemy Ci pewność, że będziesz zawsze na bieżąco.


Telefon: 61 650 13 00
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Telefon: 601 612 602 - infolinia serwisowa
Adres: ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Strona internetowa: http://www.grundfos.pl

Jak oceniasz naszą stronę internetową?



Dodatkowy komentarz

Email