SCALA2 — idealne ciśnienie wody

Grundfos SCALA2: Twoja nowa kompletna pompa podnosząca ciśnienie wody

SCALA2 jest zwartą i cichą kompletną pompą podwyższającą ciśnienie wody, oferującą zawsze idealne ciśnienie wody we wszystkich kranach. Obejrzyj film wideo prezentujący w skrócie zalety i zastosowania pompy SCALA2.

Obejrzyj film wideo tutaj

Pompa SCALA2 jest zoptymalizowana pod kątem budynków mieszkalnych o maksymalnie 3 kondygnacjach i 8 kranach.

Grundfos SCALA2

Idealne ciśnienie wody

Zwarta i łatwa w montażu

Przedstawiamy pompę SCALA2: zwartą i cichą kompletną pompę podwyższającą ciśnienie wody, oferującą zawsze idealne ciśnienie wody we wszystkich kranach — nawet wtedy, gdy ktoś bierze prysznic, leje się woda z kuchennego kranu, a pod domem myty jest samochód. SCALA2, zoptymalizowana pod kątem podwyższania ciśnienia w domach jednorodzinnych, to doskonały wybór zarówno dla właścicieli domów, jak i instalatorów.

Montaż jeszcze nigdy nie był tak łatwy

SCALA2 jest w pełni zintegrowanym rozwiązaniem do podwyższania ciśnienia wody, skonstruowanym pod kątem łatwego montażu. Ma tak zwartą budowę, że mieści się wewnątrz szafki kuchennej, a przy tym automatycznie dostosowuje się do ciśnienia wlotowego oraz do poboru wody w domu. Wystarczy do pompy SCALA2 przyłączyć rury, zalać ją, a resztę zostawić samej pompie.

Dobór wielkości i wybór typu w kilka sekund

Jest tylko jedna pompa SCALA2 — zaspokaja wszystkie potrzeby w zakresie zwiększania ciśnienia w domach jednorodzinnych. Jeżeli prace montażowe prowadzone są w budynku mieszkalnym o maksymalnie 3 kondygnacjach i 8 kranach, to odpowiednią pompą jest SCALA2.

Inteligentna regulacja. Wyższy komfort

SCALA2 wyposażona jest w inteligentną regulację pompy, która stale kontroluje system i wprowadza kompensacje w razie jakiegokolwiek spadku ciśnienia. Oznacza to, że raz ustawisz ciśnienie wody, a SCALA2 zapewni stały strumień wody ze wszystkich kranów bez względu na zmienne ciśnienie wlotowe i kilka otwartych kranów jednocześnie.

 

Poznaj fakty o pompie SCALA2 tutaj

Jak działa?

Chcesz wiedzieć, jak pompa SCALA2 zapewnia zawsze idealne ciśnienie wody?
Poświęć chwilę na obejrzenie tego filmu wideo.

Obejrzyj ten film wideo

Jak zamontować pompę SCALA2?

Dowiedz się, jak zamontować pompę SCALA2 w trzech krótkich krokach.

Obejrzyj film wideo o montażu

Jesteś właścicielem domu?

Jesteś właścicielem domu?

Czy zmagasz się z niedostatecznym ciśnieniem wody?

Odkryj, co pompa Grundfos SCALA2 może dla Ciebie zrobić.

 

Dowiedz się więcej