Optymalizacja zużycia energii

1

Dlaczego optymalizujemy zużycie energii?

Optymalizacja zużycia energii w Twojej instalacji pompowej zmniejsza zużycie i daje oszczędność pieniędzy. Jest to ważne, ponieważ w całym cyklu życia pompy cena jej zakupu stanowi tylko 5% wszystkich kosztów. Koszty energii mają ogromny udział wynoszący 85%. Przejście do rozwiązań energooszczędnych może prowadzić do znacznych oszczędności. Faktycznie, jeśli wymienilibyśmy wszystkie nieefektywne pompy na świecie, moglibyśmy dokonać wielkich oszczędności energii, redukując ogólnoświatowe zużycie energii elektrycznej o 4%. Jest to ekwiwalent rocznego zużycia energii przez 1 miliard odbiorców!

Zagadnienia

Pobierz podręcznik techniczny pomp SP

Pobierz: Techniczny podręcznik pomp SP

Kliknij tutaj, aby pobrać swoją kopię podręcznika technicznego pomp SP. Obejmuje on szeroki zakres tematów i porad dla każdego, kto pracuje z jedną z naszych najlepiej rozpoznawalnych pomp, zanurzalnych pomp SP.

Kliknij tutaj, aby pobrać swoją kopię podręcznika technicznego

Zwiedzanie zakładu produkcyjnego

Wybierz się z nami na spacer do zakładów produkcyjnych firmy Grundfos, aby doświadczyć zaawansowania technicznego i pasji, jakie wkładamy w produkcję silników i pomp SP.