Zastosowania

Zastosowania

Zastosowania

Czy to będą instalacje chłodzące lub grzewcze, podnoszące ciśnienie, zasilające kotły, transportujące ścieki, czy inne obszary zastosowań, w tym dziale możesz znaleźć to, czego potrzebujesz. To jest miejsce, gdzie należy zaczynać poszukiwanie rozwiązania, jakiego potrzebujesz dla konkretnego zadania lub uzyskać wgląd w przyszłe wyzwania odnośnie wymagań technicznych.

Zagadnienia

Poradnik sieci nośników energii

Omawiany temat: Sieci ciepłownicze - poradnik zastosowań

Ponad połowa energii, jaką zużywamy dla konwencjonalnego ogrzewania i chłodzenia, jest marnowana. W świecie, gdzie energia jest dobrem deficytowym, sieci nośników energii oferują ogromne możliwości bardziej racjonalnego wykorzystania energii. Dla społeczności pragnących promować wzrost gospodarczy, minimalizując przy tym wpływ na środowisko, budowa sieci czynnika chłodzącego i ciepłowniczego stanowi rozsądny wybór. Znajdź inspirację w naszym podręczniku District Energy - poradnik zastosowań.

Dowiedz się więcej

Korzyści wyeliminowania zaworów sterujących

Łatwiejsza droga do zielonej energii

Stosunkowo łatwo jest przestawić dużą elektrownię wykorzystującą paliwa kopalne na alternatywne żródła odnawialne z użyciem sieci ciepłowniczych. A różnica jest istotna: Przechodzimy od 55% do 5% energii marnowanej jako ciepło uchodzące do atmosfery.

Dowiedz się więcej

Pobierz przewodnik

Pobierz podręcznik

Pobierz swoją kopię podręcznika District Energy - poradnik zastosowań. Dowiedz się więcej na temat współczesnych sieci nośników energii, ich historii oraz wielkich korzyści zastosowania tej technologii we współczesnych miastach i metropoliach.

Pobierz podręcznik