UPS2 głowica pompy kotłowej

WYMIEŃ NA CZERWONĄ!!! UPS2 GŁOWICA POMPY KOTŁOWEJ

Nowy sposób na wymianę pompy kotłowej - szybki, łatwy i wygodny

Dotychczas, wymiana pompy kotłowej była skomplikowana i wiązała się z koniecznością wymiany całej pompy. Instalator musiał zamówić nową pompę, czekać na dostawę, odebrać ja z punkty sprzedaży i ponownie wrócić do klienta, aby wymienić uszkodzoną pompę.

Nigdy więcej!  

Teraz, proponujemy myślenie "do przodu" i zakup głowicy UPS2, aby sprawnie, bez oczekiwania wymienić starą głowicę, na czerwoną. Montaż UPS2 głowicy pompy kotłowej jest łatwy i szybki bo wystarczy odkręcić zaledwie 4-śruby. Zapytaj o głowicę UPS2 w punkcie sprzedaży!

Korzyści głowicy UPS2

Wymiana na czerwoną głowicę UPS2 oznacza, że naprawa niesprawnego kotła może odbyć się na miejscu u klienta bez konieczności oczekiwania na zamówioną nową pompę. Zamiast tego można odebrać głowicę UPS2 z pobliskiego punktu sprzedaży lub po prostu myśleć z wyprzedzeniem i mieć parę sztuk na stanie warsztatu.
 

Wymiana na czerwoną oznacza
 

Tylko jedna głowica

Zastępuje do 95% powszechnie stosowanych w kotłach pomp Grundfos UP i UPS*

 

Wyższa sprawność

Ponad 70% bardzie efektywna energetycznie od standardowych pomp UP/UPS
 

Łatwa wymiana

Należy odkręcić tylko 4 śruby
 

Zgodna z Dyrektywą ErP

Wskaźnik efektywności energetycznej EEi: ≤0,23
 


Dostępna już teraz

u naszych partnerów handlowych

UPS2 PL_grundfos_Wide-picture_870x350px_step_1

Wymiana głowicy jest prosta jak liczenie do trzech – Krok 1

Wymiana głowicy jest prosta jak liczenie do trzech

Wymiana na czerwoną głowicę jest prosta. Zaledwie trzy kroki pomogą szybko zidentyfikować starą pompę UP/UPS, znaleźć odpowiednie ustawienie i wybrać preferowany tryb regulacji.

Krok 1: Ustal typ i model pompy

Głowica pompy kotłowej może zastąpić 95% pomp kotłowych typu Grundfos UP I UPS. Przy zamianie głowicy UPS2 należy uwzględnić:

 

UPS2 PL_grundfos_Wide-picture_870x350px_step_2

Wymiana głowicy jest prosta jak liczenie do trzech – Krok 2

Wymiana głowicy jest prosta jak liczenie do trzech

Krok 2: Ustal obecne nastawy

Wybierz odpowiednie nastawy dla głowicy UPS2 w oparciu o dotychczasowe nastawy prędkości w starej pompie.

 

UPS2 PL_grundfos_Wide-picture_870x350px_step_3

Wymiana głowicy jest prosta jak liczenie do trzech – Krok 3

Wybór trybu regulacji UPS2 dokonuje się za pomocą przycisku.

  • Użyj przycisku, aby wybrać tryb pracy UPS2
  • przypadku zaniku zasilania elektrycznego, pompa zapamieta ostatnią nastawę

Objaśnienie*

Oświadczenie dotyczy określonych rozmiarów pomp I parametrów hydraulicznych pompy.

Głowica UPS2 nie jest przeznaczona do cieczy powyżej 95°C

 

Objaśnienie**

Nie należy stosować jako zamiennik dla pomp xx-65/70

Nie należy stosować jako zamiennik dla pomp z oznaczeniami: S2, S3 oraz K