Zgorzelec Plaza

Overview_TEXT

Przegląd

Informacje ogólne o inwestycji:
Budowa Centrum Handlowo-Rozrywkowego Zgorzelec Plaza rozpoczęła się w kwietniu 2009 r. Otwarcie Centrum miało miejsce dnia 18 marca 2010 r. Jest to największy tego typu obiekt w regionie.
Centrum Zgorzelec Plaza zostało uruchomione celem połączenia funkcji handlowej z rozrywkową.
Plaza w swojej ofercie posiada sklepy znanych i cenionych marek, restaurację, kawiarnię, a także Fantasy Park, a także O2 Fitness Club.

Rozwiązanie Grundfos:
Pompy Grundfos zostały zainstalowane w instalacjach: wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, centralnego ogrzewania oraz odprowadzenia ścieków. Ponad to dostarczono pompę HSF 6-12 w nietypowym wykonaniu, tj. z silnikiem firmy Celma HSOF-3157B. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoliło na spełnienie oczekiwań klienta i sprzedaż pompy instalacji tryskaczowej wraz z kompletnym sterowaniem.

Rezultat:
Dzięki firmie Grundfos użytkownik i wykonawcy mogli zaopatrzyć się w urządzenia pompowe na wszystkie instalacje u jednego producenta. Wysoka jakość zakupionych urządzeń oraz ich niezawodność są gwarantem komfortu przebywania klientów galerii handlowej.

Zestawienie zainstaowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
TPD 65-190/2 BAQE 3x400 V 2.2 kW PN16
TPD 50-190/2 BAQE 3x400 V 1.5 kW PN16
TPED 50-120/2-S A-F-A BUBE 0.75 kW 3x400 V 50 Hz
UPSD 50-180 F 3x400 V PN06/10
MAGNA (D) 32-120 F 1x230 V
MAGNA 32-100 F 1x230-240 V PN6/10 klasa energetyczna A
TPD 50-180/2 BUBE 3x400 V 0.75 kW PN06/10
UPS 80-120 F 3x400 V PN06
UPS 40-120 F 3x400 V PN06/10
UPS 50-120 F 3x400 V PN06/10
TP 100-370/4-A-F-A-BAQE 18.5 kW 400 D V  50 Hz EFF1
TP 100-200/4-A-F-A-GQQE 7.5 kW 400 D V 50 Hz EFF1
CR 3-11 A-A-A HQQE 1.1 kW 3x230/400 V 50 Hz
HYDRO MPC-E 3 CRIE 10-9 3x400 V 50 Hz
Zbiornik ciśnieniowy zamontowany HYDRO MPC poj. 25 l PN16 G3/4
Przetwornik ciśnienia 0 - 6.0 bar
UPS 32-80 F 1x230 V 50 Hz kl. energet. C
CR 3-21 A-A-A-E-HQQE 2.2kW 400V 50Hz
DP.10.50.15.2.50B 1.5kW400V
1
1
1
0
1
2
1
2
2
1
3
3
1
1
1
1
11
1
2
Całkowita liczba zainstalowanych urządzeń
36



Aspekty:

Lokalizacja:

Zgorzelec Plaza Armii Krajowej 52a 59-900 Zgorzelec

Firma:

Zgorzelec Plaza Armii Krajowej 52a 59-900 Zgorzelec

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl