Zakład Uzdatniania Wody w Czarnym Potoku

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Dostawa urządzeń dotyczyła kompleksowej modernizacja ZUW. Grundfos oferuje kompaktowy i bezpieczny system produkcji podchlorynu sodu z soli oraz pompy dozujace wraz z sytemem pomiaru chloru w wodzie Conex.

Rozwiązanie Grundfos:
Elektrolizer Selcoperm był idealnym rozwiązaniem dla tej aplikacji z uwagi na swoja kompaktowa budowę a przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. W elektrolizerze zastosowany jest specjalny system zabezpieczający przed uwolnieniem się z instalacji niebezpiecznego wodoru, który powstaje jako produkt uboczny podczas produkcji podchlorynu sodu

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
Selcoperm SES-250-M/1 (11 95-250-10000) 1
Zbiornik SET-300-S 300kg 1
DDI 20-3 AR-PVC/V/G-F-31B1B1F 1
Kabel sterujący 4-polowyM 12 2 m 1
Zawór przelewowy DN4/8 PV C/V 3
Zawór ciśnieniowy DN4/8 P P VC/V 2
Linia ssawna PVC/G 6/12 elast. M12 1
Zawór dozujący Zawór dozujacy 2
AQC-D1 P-PT-X-X QS-T-I 2
DIA-2Q 1-D/HP/PA 2-P/R/FQ -W-G 1
DIA-1 1-P/R/D/HP/PA/F W-G 1
DDI 60-10 AR-PVC/V/G-S-31B16F 2
Linia ssawna DN8 PVC/PVC/G 0.5m 1
Zbiornik 300 l PE z pokrywa 1
Mieszadło elektr. L=750 SS 0.09kW 230V 1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 21

 

 






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Zakład Uzdatniania Wody w Czarnym Potoku Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica Zdrój

Firma:

Zakład Uzdatniania Wody w Czarnym Potoku Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica Zdrój