Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (Paragraf)

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Uniwersytet Łódzki w ciągu minionej dekady prowadził systematyczne działania na polu inwestycyjnym, które zmierzały do przeniesienia poszczególnych wydziałów/jednostek organizacyjnych mieszczących się w starych ciasnych i wymagających gruntownych remontów budynkach do obiektów nowych, energooszczędnych i spełniających wymogi konieczne do prowadzenia nowoczesnej działalności dydaktycznej i naukowej. Zmodernizowano m. in. Bibliotekę Uniwersytecka, Wydziały Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Nauk Geograficznych oraz kilka Domów Studenckich. Na przełomie 2008 i 2009 roku do nowego budynku (nazwanego od kształtu bryły "Paragrafem") przeprowadzano także Wydział Prawa i Administracji. W licznych instalacjach pracujących w tym obiekcie znalazły się przede wszystkim agregaty pompowe firmy Grundfos, przy czym ich wyboru dokonano we współpracy z jednostka projektowa opracowująca dokumentacje oraz wykonawca. Zadecydowała o nim przede wszystkim renoma produktów Grundfos: ich jakosc oraz energooszczędność, a także doświadczenia użytkownika końcowego z eksploatacji w budynkach istniejących.

Rozwiązanie Grundfos:
W nowym budynku Wydziału Prawa i Administracji znalazły się przede wszystkim pompy obiegowe firmy Grundfos. W węźle cieplnym, wymuszając cyrkulacje w instalacjach c.o. i c.w.u pracują bezdławnicowe pompy Magna/UPE oraz UPS. Dynamicznie dopasowują one swoje osiagi do zmieniających się warunków pogodowych i parametrów pracy instalacji. Podobna role w instalacjach chłodniczych pełnia pompy TPE Seria 2000 (obiegi dla poszczególnych części budynku) oraz znormalizowane pompy NK dobrane dla dużych przepływów charakteryzujących obiegi chillerów oraz węz chłodniczych.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
TPE 80-110/4-S-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 2
TPE 100-200/2-S-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 2
TPE 100-130/4-S-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 1
TPE 100-110/4-S-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 1
MAGNA 40-120 F 230V PN6/1 10 1
MAGNA 65-120F 230V PN06/1 10 5
UPE 80-120 F 3x400 V PN06 1
NK 125-250/232 AW/GQQE/2/5.5/6 2
NK 150-315 AW/GQQE/2/45/4 2
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 17




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego Kopcinskiego 8/12, 90-232 Łódz

Firma:

Uniwersytet Łódzki Lindleya 3, 90-131 Łódz