Volkswagen Września

Overview_TEXT

Przegląd

Główna część kontraktu dotyczyła współpracy z firmą Imtech, która była odpowiedzialna za instalacje wentylacji, chłodu, klimatyzacji, ogrzewania, sprężonego powietrza oraz wewnętrzne i zewnętrzne instalacje hydrantowe. Od momentu pozyskania tematu przez Imtech rozpoczęła się ścisła współpraca z Działem Technicznym firmy Grundfos w zakresie weryfikacji i doborów urządzeń na podane instalacje. Większość pomp dostarczona została w tzw. wykonaniu bezsilikonowym, z certyfikatem PWIS.

W trakcie kontraktu pilotowane były również harmonogramy dostaw – 8 dużych pomp NK objętych było specjalnymi skróconymi terminami dostaw ze względu na duże tempo prac postępujących na budowie i krótkie terminy zleconych zadań.

Pompy po zamontowaniu uruchamiane były przez Autoryzowany Serwis Grundfos, a inwestor nadal pozsostaje w ścisłej współpracy z firmą Grundfos i Autoryzowanymi Serwisami w zakresie przeglądów oraz części zamiennych.


Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu
Liczba
NK 65-250/251XEF2AV-S BQQV 45kW Siem IE3 3
NK40-160/177XEF2AV-SBQQV 4
NK 150-400/412XEF1AV-S BQQV 110kW S IE3 3
NK 150-400/438XEF1AV-S BQQV 110kW S IE3 4
NK 150-315/336XEF1BV-S BQQV 75kW Sie IE3 4
NK 150-315/336XEF1BV-S BQQV 75kW Sie IE3 3
NK 150-315/275XEF1AV-S BQQV 37kW Sie IE3 4
MAGNA3 32-100 F 220 230V PN6/10 1
TP 80-150/4-XE-F-A BQQV 3kW 400D 50Hz 1
MAGNA3 32-40 F 220 1x230V PN6/10 2
MAGNA3 32-60 F 220 230V PN6/10 2
MAGNA3 32-80 F 220 1x230V PN6/10 3
TP 100-250/2-XE-F-A BQQV 11kW 400Y 50Hz 2
TP 80-110/4-XE-F-A BQQV 2.2kW 400D 50Hz 4
NK 40-160/144XEF2AV-S BQQV 4kW Siem IE3 2
MAGNA3 80-120 F 360 230V PN10 1
MAGNA3 25-80 180 1x230V PN10 1
MAGNA3 25-60 180 1x230V PN10 5
MAGNA3 25-120 180 1x230V PN10 1
MAGNA3 32-120 F 220 230V PN06/10 3
MAGNA3 40-150 F 250 230V PN6/10 1
MAGNA3 65-100 F 340 230V PN6/10 1
MAGNA3 65-150 F 340 230V PN6/10 1
ALPHA2 25-40 180 230V 50Hz 6H 1
NK 100-200/178XEF2AV-S BQQV 4kW Siem IE3
2
NB32-125/132 XE-F2-A-BQQV 4
TPD 40-190/2-A-F-A-BUBE 400Y 50HZ 2
NK 150-400/438XEF1AV-S BQQV 110kW S IE3 1
NK 150-315/275XEF1AV-S BQQV 37kW Sie IE3 1
NK 150-315/336XEF1BV-S BQQV 75kW Sie IE3 1
MAGNA3 25-80 180 1x230V PN10 1
NK 100-250/245 EUPXEF2AV-S BQQV 11kW Sie 1
CMV 3-10 A-R-A-E AVBE C-A-A-N-A-B 1
ALPHA2 25-60 180 1x230V 50Hz 6H 2
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:   73

Aspekty:

Lokalizacja:

Września

Firma:

Volskwagen

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl