Vinci Office Center - Kraków

Overview_TEXT

Przegląd

Centrum Biurowe Vinci to nowoczesny biurowiec klasy A, oddany do użytkowania w marcu 2010 roku, o powierzchni całkowitej 28 tys. metrów kwadratowych. Vinci może poszczycić się oryginalną architekturą oraz wykończeniem materiałami najwyższej jakości. Posiada 14 kondygnacji, w tym dwie podziemne. W eleganckim lobby zlokalizowano recepcję oraz salę konferencyjną. Cały projekt pochłonął 150 mln zł. Nazwa Vinci związana jest z systemami bezpieczeństwa, którymi naszpikowany jest budynek. Inwestor, krakowska firma Dyskret, znany jest bowiem z realizacji systemu ochrony zbiorów Muzeum Czartoryskich oraz specjalnego zabezpieczenia obrazu "Dama z łasiczką" Leonarda da Vinci.  - Chcemy, aby CB "Vinci" było doskonale widocznym i rozpoznawalnym elementem układu urbanistycznego. Dlatego pod budowę biurowca wybraliśmy właśnie okolice skrzyżowania ul. Opolskiej z al. 29 Listopada. To jedno z najważniejszych skrzyżowań w mieście. Tędy biegną trasy na Warszawę oraz Berlin. Poza tym jest to miejsce położone zaledwie 2 km od dworca kolejowego i autobusowego - tłumaczy Andrzej Jachimczak, dyrektor firmy Dyskret.

Informacja ogólna o inwestycji:
Budowa nowego budynku biurowego. Projekt oparty na naszych urządzeniach ze względu na niski poziom zużycia energii elektrycznej oraz idee full-line supplier.

Rozwiązanie Grundfos:
Pompy Grundfos zostały zainstalowane w instalacjach - c.o. i c.t., chłodu, wod-kan, zasilania w wodę oraz odprowadzania ścieków.  Cały obiekt zasilany jest w wodę za pośrednictwem zestawu Hydro Multi-E. Podziemny dwukondygnacyjny garaż chroniony jest przez instalacje tryskaczową, zasilaną w wodę dzięki pracy zestawów Hydropac oraz Fire NKF.

 

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu
Liczba
NBE 125-250/236 A-F-A-BAQE 15.0 kW 3x400 V 50 Hz
2
Hydro Multi-E 2 CRE 10-6 400V 50Hz
1
MD.15.1.4 1,5 kW 1x230V agregat pompowy
1
NBE 65-125/137A-F-A BAQE
3
Fire NKF 65-200/170 E-D-X-D-B-A-A with CNBOP label
1
CR 3-10 A-A-A HQQE 0.75kW 400V 50Hz
1
UPS 65-60/2 F 400V 50Hz PN06/10
1
Zestaw podkładek nr 2 do pomp NB
2
UPS 50-30 F 230V 50Hz PN06/10
2
UPS 40-30 F 230V 50Hz PN06/10
1
UPS 50-60/2 F 230V 50Hz PN06/10
1
UPS 15-30 130 1x230V 50Hz
1
UPS 32-60 180 230V 50Hz kl. energet. C
1
Unilift AP 12.50.11.1 230V kabel 10m
2
LC 2 WS 1x230V sterownik do 2 pomp
1
Łacznik pływakowy SAS do LC A1 kabel 10m
3
Zawór zwrotny klapowy Rp2
2
Zab. p. sucho. H_mono CR 15/20/32/45 SS
2
Zasuwa odcinajaca 2" mosiadz
1
Hydropac CR 45-4-2 15.0 kW 3x400V 50Hz
2
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:
31

 

Aspekty:

Lokalizacja:

VINCI Office Center, ul. Opolska 100, 31-323 Kraków

Firma:

VINCI Office Center, ul. Opolska, 31-323 Kraków

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl