Tworzenie miejskich kwestiostanów

Overview_TEXT

Przegląd

Dla mieszkańców Perth, stolicy stanu Zachodniej Australii, przybrzeże Swan River jest głównym zielonym terenem rekreacyjnym. Rozciągnięte na odległość trzech kilometrów, przybrzeże ozdabiają ogrody, sportowe place, sztuczne jeziora, wyspy i rozległe parki.

Sytuacja
Nawadnianie tego kompleksu przy tak zmiennym krajobrazie nie jest prostym zadaniem. W roku 2000 miasto Perh zdecydowało, że istniejący system – mieszanka nawadniania przenośnego i nawadniania ze stałej sieci ziemnej jest niewydolny i marnotrawny. Radni miasta zdecydowali, że rozległa instalacja podziemna powinna być bardziej efektywna i mniej uciążliwa. Ogłosili przetarg i ostatecznie kontrakt został przyznany dealerowi Grundfos firmie Water Dynamics.

Rozwiązania
Zainstalowany układ obejmuje zestaw hydroforowy Grundfos Hydro MF z siedmioma pompami CRN-90-4, kontrolowany przez Hydro Pro PLC, wyposażony w ekran dotykowy LCD 7,5” oraz pompę głębinową. System sterowania dokonuje regulacji obrotów pompy głównej natomiast pozostałe sześć. pomp wyposażone jest z elektroniczne układy softstart. Wszystkie mają wysokosprawne silniki. Układ pracuje w zależności od zapotrzebowania przez 8-10 godzin w ciągu dnia i zawsze w nocy. Podziemna instalacja rurowa nawadniania to ponad 20 km rury.

Rezultaty
Wart 5 milionów dolarów australijskich system nawadniania przybrzeża funkcjonuje niezawodnie od trzech lat. Rzecznik prasowy miasta Perth powiedział, że znacznie bardziej efektywny pod względem kosztów i mniej pracochłonny niż wcześniejszy układ oraz utrzymuje przybrzeże Perth w nieskazitelnym stanie. Dodał również, że ponieważ system pozwala na nocne nawadnianie to mniej wody traci się w wyniku odparowania. Tak więc przy zastosowaniu pompy Grundfos i doskonałego systemu nawadniania przybrzeże Perth stało się przykładem modelowym efektywności i klejnotem korony miasta.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Nawadnianie kompleksu

Lokalizacja:

Perth, Australia

Firma:

Related Products_TEXT