Tomaszów Mazowiecki

Overview_TEXT

Przegląd

Zakład w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za pomocą urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stanowiących majątek Spółki. Zakład wymagał modernizacji, aby poradzić sobie ze zwiększonym obciążeniem i zwiększonym wymaganiom.  
 

Zadanie Grundfos:

  • Zaprojektowanie energooszczędnego systemu napowietrzania i mieszania w płytkich zbiornikach (3,9m)
  • Wykonanie analizy CFD
  • Partnerstwo z wykonawcą na wczesnym etapie projektowania
  • Know-how dla systemów napowietrzania
  • Optymalizacja konstrukcji i wybranie energooszczędnych produktów  
     

Grundfos dostarczył:

  • pompy
  • mieszadła
  • systemy napowietrzania
  • napowietrzacze
  • systemy dozujące
  • zestawy podnoszące ciśnienie

... jako jeden z głównych podwykonawców w projekcie       
     

 Rozwiązanie Grundfos:

  • Przepompownia ścieków
  • Zestawy aeracji do napowietrzania dyfuzyjnego składające się z 5 jednostek o mocy 150kW z magnetycznymi łożyskami i jednostką sterującą.
  • 5 kompletnych stacji dozujących typu DDA z systemem sterowania
  • Zestaw podnoszenia ciśnienia z 3 pompami NBG o mocy 30kW i sterownikiem Control MPC
     

 Grundfos jako podwykonawca, opdowiedzialny za:

  • Pomoc przy projektowaniu
  • Montaż
  • Uruchomienie
  • Dokumentację techniczną
     

 Opinia na temat Grundfos:

  • Duże zaangażowanie na wczesnym etapie projektu.
  • Zaproponowanie najlepszego rozwiązania pod względem technicznym i ekonomicznym.
  • Optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych pozwoliła na redukcję kosztów budowy
  • Wszystkie rozwiązania zaproponowane przez Grundfos zostały zaakceptowane przez użytkownika końcowego

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Tomaszów Mazowiecki

Firma:

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl