Bezpieczny system dezynfekcji basenu w Kulmbach

Overview_TEXT

Przegląd

Basen w Kulmbach cieszy się bezpiecznym systemem dezynfekcji

Kulmbach, małe miasto w Bawarii, ma około 27.000 mieszkańców i jest również nazywane "sekretną stolicą piwa". Miasto ma wiele do zaoferowania w dziedzinie kultury, na przykład historyczny Plassenburg (Zamek Plassen). Ponadto miasto posiada różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu, np. wewnętrzny i zewnętrzny basen z pobliskim lodowiskiem.

W czerwcu 2008 roku wydarzył się incydent na lodowisku: trujący amoniak wydostał się przez nieszczelność instalacji technicznej. Poszkodowanych zostało 50 osób w basenie odkrytym. Na szczęście większość z nich mogła opuścić szpital po udzieleniu podstawowej pomocy medycznej i udać się do domu. Ten incydent spowodował, że miasto sprawdza wszelkie potencjalne zagrożenia we wszystkich obiektach rekreacyjnych.

WBG, lokalne przedsiębiorstwo uzdatniające wodę, zostało poproszone o sprawdzenie działania istniejącego systemu dozowania chloru gazowego w basenie i znalezienia możliwych rozwiązań alternatywnych. Ponieważ WBG współpracował w przeszłości z Grundfos Water Treatment (wówczas jeszcze Grundfos Alldos), zlecił nam znalezienie bezpiecznego i niezawodnego rozwiązania, by zastąpić istniejący system.

Sytuacja:

Układy chloru gazowego zostały zainstalowane w obu basenach, lecz nowy system dozowania chloru gazowego nie był prawdziwą alternatywą. Dezynfekcja ozonem lub UV nie wchodziła również w grę, gdyż wymagała dodatkowej dezynfekcji chlorem, aby utrzymać wymagane przez Europejski Badewasserverordnung poziom chloru. A jeśli potrzebna była dezynfekcja chlorem, to dlaczego nie wykorzystać chloru w całym procesie dezynfekcji? Koszty inwestycji byłyby niskie, jedyną wadą byłyby wysokie koszty eksploatacji.

Dlatego Grundfos Water Treatment zaproponował: można produkować na miejscu własny podchloryn sodu za pomocą elektrolizera? Wystarczy jedynie sól, woda i energia elektryczna jako podstawowe materiały, a wszystkie są łatwe do zdobycia i same w sobie nie są niebezpieczne.

Rozwiązanie Grundfos z zakresu uzdatniania wody:

Do elektrolitycznej produkcji podchlorynu sodu można użyć niepodzielną komórkę lub membranową. Membranowe oferowane przez konkurencję posiadają mniejszą absorpcję soli na 1kg chloru, ponadto takie systemy są bardziej skomplikowane w obsłudze, a przy tym bardziej podatne na awarie. Wymagają też większych inwestycji i kosztów utrzymania. Dlatego idealnym rozwiązaniem oferowanym przez Grundfos Water Treatment, system elektrolizy z niepodzielną komórką, został bardzo doceniony. Grundfos i WBG omówili i przedstawili ofertę w szczegółach, a na końcu Kulmbach zdecydował się na system elektrolizy Selcoperm wykonany przez firmę Grundfos dla obu basenów.

Selcoperm wymaga jedynie minimalnej konserwacji podczas pracy. Był to ważny czynnik decydujący, a pracownicy powinni przede wszystkim dbać o gości i tylko spędzić trochę czasu na rozwiązywanie problemów technicznych.

Grundfos i WBG dostarczył i uruchomił:

Basen odkryty:

  • Selcoperm 500, maks. 500 g Cl2 / godz. wraz z ze zbiornikiem wsadu i solą,
  • pompa DDI 222-60 (basen),
  • pompa DDI 209-13,8 (basen dla dzieci)

Basen kryty:

Selcoperm 2000, maks. 2000 g Cl2 / godz., wraz ze zbiornikiem 5 m³ i solą,
1 x pompa DME 940 l / h (basen)
2 x pompa DME 375 l / h (fun-basen)
1 x pompa DME 150 (basen dla dzieci)

Rezultat:

Oba systemy Selcoperm pracują bezawaryjnie od momentu ich montażu tj. trzy lata temu. Wartości graniczne Badewasserverordnung są spełnione. Pracownicy i operatorzy są bardzo zadowoleni z systemów Grundfos i przyznali, że to była słuszna decyzja, aby zainstalować dwie jednostki Selcoperm.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Bezpieczna dezynfekcja na basenie w Kulmbach

Lokalizacja:

Kulmbach, Niemcy

Firma:

Miasto Kulmbach

Selcoperm electrochlorination system
Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl