Dokładnie tak, jak miało być - jakość, na której można polegać

Overview_TEXT

Przegląd

Techwater - polscy eksperci od wysokiej jakości systemów do uzdatniania wody – są pewni wybranego przez nich dostawcy pomp dozujących.

Sytuacja
Techwater to szybko rozwijająca się polska firma, która wyrobiła już sobie markę na rynku urządzeń do uzdatniania wody – zwłaszcza dzięki wysokiej jakości systemów dostarczanych swoim Klientom.
Techwater używa tylko komponenty wysokiej jakości, na których, gdy chodzi o zachowanie doskonalej reputacji firmy, można polegać. Dlatego właśnie pompy dozujące Grundfos odgrywają tak dużą rolę w katalogu OEM Techwater, jako sprzęt wybrany przez firmę do stosowania w instalacjach zmiękczania i regulowania wartości pH.

Rozwiązanie Grundfos

System przyjazny w uźytkowaniu to zadowolenie klienta. Dla Techwater, firmy posiadającej obecnie pięć przedstawicielstw w Polsce, jest rzeczą ważną, aby Klienci dostrzegli, że oferowany sprzęt jest nie tylko dobrej jakości, ale i łatwy w obsłudze. Łatwe do nastawiania i regulacji przy pomocy cyfrowego wyświetlacza dotykowego i prostego menu cyfrowe pompy dozujące Grundfos spełniają te wymagania w pełni.
Zainstalowanie cyfrowych pomp dozujących Grundfos oznacza dla Klientów Techwater otrzymanie systemu o wysokiej jakości, który z pewnością będzie funkcjonował dokładnie, tak jak było to zaplanowane i będzie rzeczywiście łatwy w obsłudze.

Serwis w okresie po sprzedaży
Jednym z głównych powodów wyboru Techwater jako dostawcy systemów uzdatniania wody jest doby serwis posprzedażny, jaki firma zapewnia, w oparciu o doskonałą jego sieć. Z tego samego powodu cyfrowe pompy dozujące stosuje Techwater. Nie tylko, że pompy Grundfos'a produkuje się według wysokich standardów decydujących o utrzymaniu firmowej strategii jakości Techwater, ale także „wspiera” je serwis Grundfos w Polsce.

Rezultat
Jakość wody jest krytycznym czynnikiem w zastosowaniach przemysłowych i handlowych. Cyfrowe dozowanie daje użytkownikom większą kontrolę wszystkich kluczowych aspektów pracy pomp w instalacji uzdatniania wody . Dostępna jest także opcja transmisji danych po magistrali pozwalająca na połączenie pomp dozujących Grundfos z wszelkiego rodzaju innymi układami automatyki systemu.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

System uzdatniania wody Grundfos Digital Dosing zamontowany w siedzibie głównej Prochem

Lokalizacja:

Warszawa, Polska

Firma:

Techwater, Grundfos Polska

Grundfos Digital dosing
typoszereg Grundfos Digital dosing