System Kanalizacji Ciśnieniowej w Sandomierzu

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Zadaniem pomp był transport nieczystości płynnych z prawobrzeżnej części Sandomierza na stronę lewa Wisły - do oczyszczalni ścieków. Grundfos został wybrany dzięki silnemu wsparciu firmy wykonawczej Skanska SA.

Rozwiązanie Grundfos:
Dostarczone zostały pompy SEG i S w wersji zatapialnej.

Opinie:
Siłę wyrazu stanowi fakt iż koledzy z Połańca po wizycie w Sandomierzu zdecydowali się na ofertę Grundfosa

Zestawienie zainstalowanych pomp Grundfos:

Nazwa produktu
Liczba
SEG .40.26.2.50B 2.6 kW 3x400-415 V 10 m kabla
124
SEG .40.15.2.50B 1.5 kW 3x400-415 V 10 m kabla 156
SEG .40.12.2.50B 1.2 kW 3x400-415 V 10 m kabla
87
SEG .40.31.2.50B 3.1 kW 3x400-415 V 10 m kabla
16
S1 304H1A511Z003 30.0 kW 3x400 V 15 m kabel
1
S1 104BM1 10.0 kW 3x400 V 10 m kabla
1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:
385


Aspekty:

Lokalizacja:

System kanalizacji cisnieniowej Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz

Firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl