Stacja Uzdatniania Wody "Zachód" Jeżewo

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Stacja Uzdatniania Wody "Zachód" Jeżewo jest główna stacja wodociągowa zaopatrująca miasto Kętrzyn. Zlokalizowana jest w miejscowości Kolonia Gałwuny w odległości 5 kilometrów od miasta. Zamontowane w pompowni III stopnia pompy poziome o mocy znamionowej 55kW każda, sprawiały Użytkownikowi poważne problemy eksploatacyjne związane ze zmianami reżimu pracy obiektu.

Rozwiązanie Grundfos:
Po analizie pracy pompowni III stopnia uwzgledniającej warunki hydrauliczne panujące po stronie ssawnej i tłocznej obiektu, w ramach postepowania przetargowego firma Grundfos dostarczyła za pośrednictwem Partnera Handlowego - firmy Zakład Elektromechaniczny Zbigniew Mularczyk, 3 pompy pionowe, wielostopniowe typu CR 90-4 o mocy znamionowej 30kW każda. Instalacja hydrauliczna pompowni została zaadoptowana na potrzeby montażu nowych pomp, zmodernizowano również układ sterowania pompami

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
CR90-4 A-F-A HQQE 30kW 3x 400V 3

Aspekty:

Lokalizacja:

Stacja Uzdatniania Wody "Zachód" Jeżewo Poznańska, 11-400 Kętrzyn

Firma:

MPWiK Sp. z o.o. ul. Poznańska, 11-400 Kętrzyn

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl