Stary Browar - część II

Overview_TEXT

Przegląd

Nowa część Starego Browaru została zaprojektowana przez tych samych architektów co pierwsza - Piotra Barełkowskiego i Przemysława Borkowicza ze Studia ADS. Inwestycja utrzymana została w takim samym charakterze jak poprzedni etap. Starą i nową część połączyła przeszklona galeria biegnąca na tym samym poziomie co Dziedziniec Sztuki.
Nowe skrzydło, to tzw. Pasaż o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 57 tys. mkw. Powierzchnia komercyjna powiększyła się o ponad 27 tys. mkw. - do istniejących już 95 punktów handlowych dołączyło 110 następnych, a wśród nich sklepy takich marek, jak Deni Cler, Max Mara, KappAhl, Tommy Hilfiger, Sephora, Swarovski. Rozbudowany został 3-poziomowy parking na 600 miejsc. Prace budowlane wykonało konsorcjum firm: Hochtief Polska Oddział Poz-Building oraz PORR Polska.
Oprócz sklepów w Pasażu znalazła się też myjnia samochodowa, plac zabaw, a także ośmiosalowe Multikino. Znalazł się tu również kameralny hotel, w którym znajduje się 12 stylowo urządzonych apartamentów.
Budynek Centrum Handlu Sztuki i Biznesu Stary Browar powstał na miejscu dawnego Browaru Huggera, u zbiegu ulic Kościuszki, Półwiejskiej, Ratajczaka i Ogrodowej. Obiekt ze względu na niepowtarzalną architekturę został uznany w 2005 roku za najlepsze centrum handlowe na świecie w kategorii obiektów handlowych średniej wielkości.

Stary Browar - inwestycja w liczbach:
Liczba firm zaangażowanych w projekt: 27
Liczba osób pracujących nad projektem: 400
Liczba osób pracujących na budowie: 600
Koszt inwestycji: 66 mln USD
Czas trwania inwestycji: maj 2002 -- listopad 2003

Rozwiązanie Grundfos:

Instalacje:
- instalacja pomp ciepła
- instalacja hydrantowa
- instalacja wody lodowej
- węzeł cieplny
- odpowadzenie ścieków
- instalacja wody użytkowej

Nazwa produktu
Liczba
KM 3x[1.5-6.0] 4x[1.5-4] łacznik kablowy (mufa termokurcz.) zamont. na gotowo
3
Przetwornik różnicy ciśnień DPT 0-6 bar HUBA
2
UPS 25-80 1x230 V 180
61
UPS 32-80 180 1x230 V
150
UPE 25-60 180 1x230 V
2
Kabel elektrod 15 m podłączony z elektroda EL
6
Instrukcja do Hydro 2000 w j.polskim
1
Zab. przed suchob. Hydro 2000 łacznik cisn. 0.5-8 bar strona ssawna
1
SEV .100.100.75.4.51D 7.5 kW 3x400 V 10 m kabla
2
SLC 10E Wyłącznik pływakowy
5
Auto złącze DN 100 dla SEV i SE1
2
TPE 65-410/2-A-F-A-BAQE 7.5 kW 3x400 V 50 Hz S. 1000
2
EF .30.50.11.A.2.1.502 1.1 kW 1x230 V
1
TP 80-400/2-A-F-A-BAQE 15.0 kW 400 V D 50 Hz EFF1
2
TP 80-170/4-AFA-BAQE 4.0 kW 400 D 50 Hz EFF1
1
TP 100-200/2-AFA-BAQE 5.5 kW 400 D V 50 Hz EFF1
1
TP 125-160/4-AFA-BAQE 7.5 kW 400 V D 50 Hz EFF1
1
TP 150-200/4-AFA-BAQE 15.0 kW 400 D V 50 Hz EFF1 PN16
2
TPE 80-520/2 A-F-A BAQE 18.5 kW 3x400 V 50 Hz
2
Hydro 2000 MS 3CR 3-5 PFU 3x400 V 50 Hz Bypass
1
TPE 65-120/2-S A-F-A BUBE 1.1 kW 1x230 V 50 Hz
1
TPED 100-240/2-S A-F-A BAQE 7.5 kW 3x400 V S.2000
1
UPS 15-50 130 1x230 V 50 Hz klasa energetyczna B
1
UPS 25-50 180 1x230 V 50 Hz klasa energetyczna B
6
UPS 25-60 180 1x230 V 50 Hz klasa energetyczna C
20
UPS 32-60 180 1x230 V 50 Hz klasa energetyczna C
2
UPS 32-60 F 1x230 V PN06/10
1
UPS 32-60 F 3x400 V PN06/10
1
UPS 32-60 F B 1x230 V PN06/10
2
UPS 32-120 F 1x230 V PN06/10
1
UPS 32-120 F 3x400 V PN06/10
6
UPS 40-60/2F 1x230 V PN06/10
1
UPS 40-120 F B 1x230 V PN06/10
2
UPS 65-60/4F 3x400 V PN06/10
1
UPS 65-120 F 1x230 V PN06/10
1
UPS 65-120 F 3x400 V PN06/10
4
UPS 80-60 F 3x400 V PN06
1
UPS 80-120 F 3x400 V PN10
7
UPS 40-185 F 3x400-415 V PN6/10
2
MAGNA 40-120 F 1x230 V
1
MAGNA 65-60 F 1x230 V
1
Przetwornik różnicy ciśnienia DPI 0-6,0 bar
2
Kabel do wody pitnej 4x1.5 mm2
18
PDL 2.7-4.0 A 3x400 V skrzynka sterownicza
3
Przekaźnik regulacji poziomu RM 3 IP54
3
SP 17-2 MS 402B 1.1 kW 3x380-415 V DOL 1.5 m kabla
3
B -1500-2-DN100-3500 zbiornik betonowy pompowni
1
NK125-400/xxx/AW/BAQE/1/37.0/4
4
Uruchomienie pomp S/SEG/S - 2 pompy do 6 - 30 kW
1
Koszt transportu pompowni polimerobetonowych i betonowych średnica 0,8-2,5 m
1
PUS -2-T-10-18 układ sterowania
1
NKF 65-200/215 D-D-X-D-F-A-C 1
1
Zaluzje wentylacyjne Trox Techink JZ-B 400x345 mm
2
C 2000 CS1 0,750 3X400 V BASIS skrzynka sterownicza
1
Siłownik elektryczny do zaluzji wentylacynych JZ-B 400x345 mm Trox Technik
2
CR 1-13 A-A-A HQQE 0.75 kW 3x230/400 V 50 Hz
1
Uruchomienie pomp FK Diesel od 30 do 110 kW
1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 356
356

Aspekty:

Lokalizacja:

STARY BROWAR - czesc II Półwiejska 32, 61-888 Poznan

Firma:

FORTIS Sp. z o.o. Półwiejska 32, 61-888 Poznan

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl