Stanowisko badawcze z silnikiem spalinowym na Politechnice Poznańskiej (Instytut Silników Spalinowych i Transportu)

Overview_TEXT

Przegląd

Stanowisko badawcze z silnikiem spalinowym zostało zbudowane i jest wykorzystywane przede wszystkim do realizowanych w formie laboratorium zajęć dydaktycznych dla studentów Politechniki Poznańskiej i zagranicznych uczelni partnerskich. Dodatkowo na stanowisku prowadzone są prace badawcze o niekomercyjnym charakterze. Przewaga czasowa zastosowań dydaktycznych wynika z obciążenia laboratorium kilkudziesięcioma grupami studenckimi realizującymi cykliczne zajęcia w czasie trwania semestru.

Pompa zamontowana w obiegu cieczy chłodzącej silnika spalinowego, w hamowni silnikowej laboratorium silników spalinowych.

Dostarczono pompę:
CME10-1 A-R-I-E-A-AQQE (nr kat. 98394930)
praca w obiegu zamkniętym (pompa cyrkulacyjna)
ciecz: woda lub mieszanina wody z glikolem do 90% stężenia glikolu, bez zanieczyszczeń
temperatura cieczy 20-120C
przepływ: 12m3/h
ciśnienie: 10m

Podziękowania:
"W imieniu swoim i moich współpracowników dziękuję za pomoc przy doborze pompy do zastosowania specjalnego w laboratorium silników spalinowych Politechniki Poznańskiej. Dziękuję też za wizytę w naszym laboratorium i nieodpłatne przekazanie pompy do naszych celów.”  

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Poznań

Firma:

Politechnika Poznańska