Stadion Narodowy

Overview_TEXT

Przegląd

Stadion Narodowy w Warszawie — wielofunkcyjny stadion sportowy (głównie piłkarski) na Kamionku w Warszawie, wybudowany w latach 2008-2011 w niecce byłego Stadionu Dziesięciolecia z myślą o turnieju finałowym Mistrzostw Europy UEFA Euro 2012 i oficjalnie otwarty w dniu 29 stycznia 2012. Posiada 4. kategorie w klasyfikacji UEFA (najwyższa). Na dwukondygnacyjnych trybunach znajduje się 58 500 miejsc (wszystkie dla osób siedzących), w tym 4 600 miejsc o podwyższonym standardzie i 69 lóż (dla 800 osób). Obiekt posiada dwa pierścienie trybun – dolny i górny, na których znajduje się 58,5 tysiąca miejsc siedzących. Pozostałe miejsca siedzące znajdują się na konstrukcyjnym rozdzieleniu pierścieni. Na trybunach znajduje się 900 miejsc prasowych przeznaczonych dla mediów, ponad 4600 tzw. miejsc "premium", przeznaczonych dla gości specjalnych, 106 miejsc dla osób niepełnosprawnych, a także ponad 800 miejsc w lożach VIP.

Informacja ogólna o inwestycji:
Stadion Narodowy to inwestycja związana z organizacja przez Polskę turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej - EURO 2012. Obiekt jako prestiżowy i nowoczesny stawiał również duże wyzwanie od strony technicznej w tym dla urządzeń pompowych. W wyniku długich działań, współpracy z inwestorem, biurami projektów i wykonawcami pompy firmy Grundfos wybrane zostały do zastosowania w instalacjach HEVAC, ppoż. - hydrantowej i stabilizacji ciśnienia.

 

Rozwiązanie Grundfos:
Pompy Grundfos zostały zastosowane zostały w co i podgrzewania murawy ( NB i TPE ), w instalacji chłodu (TPE), jako pompy obiegowe przy nagrzewnicach i chłodnicach central klimatyzacyjnych ( MAGNA ) .W instalacji hydrantowej ppoż. zamontowany został zestaw HYDRO MPC-S a w układach stabilizacji ciśnienia pompy CRE i zestawy Hydromono

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
TPE 80-250/2-S-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 16
TPE 80-240/2-S-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 6
TPE 40-300/2-S-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 2
NB 80-160/175 A-F-A BAQE 6
TPE 65-260/2-S-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 2
TPE 32-320/2-S-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 2
MAGNA 25-40 180 230V kl.energet. A 25
MAGNA 25-60 230V kl.energetyczna A 31
MAGNA 25-100 180 230V kl. eneretyczna A 3
Moduł alarmu MC 60/100 59
TPE 50-190/2-S-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 2
TPE 100-250/2-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 6
TPE 100-310/2-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 4
TPE 100-360/2-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 4
TPE 50-230/4-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 2
TPE 65-230/2-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 2
TPE 80-330/2-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 4
TPE 65-260/2-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz 2
TPE 125-110/4 A-F-A BAQE 26
TPE 125-110/4 A-F-A GQQE 32
Hydro MPC-S 3 CR 45-1 + 1 CRI 5-7 1
Hydromono CR 5-8 1.1kW 400YV 10bar 5
Hydromono CR 5-10 1.5kW 400V 10bar 1
CRE 5-4 AN-FGJ-A HQQE 0.5 5kW 230V 50Hz 5
TP 80-240/4-A-F-A-GQQE 400D 50Hz 1
TP 80-240/4-A-F-A-GQQE 400D 50Hz 1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 250




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Stadion Narodowy w Warszawie, - - Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 , 03–901 Warszawa

Firma:

Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. al. ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa