Stacja Ujęcia Wody - Paprotnia

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Z uwagi na koszty eksploatacji przestarzałych urządzeń podjęto decyzje modernizacji obiektu, zlikwidowano hydrofory i zastosowano płynny zestaw hydroforowy.

Rozwiązanie Grundfos:
Dostarczono dwa zestawy HYDRO MPC-E odpowiednio na 3 i 4 pompach CER 45-2-2, z których zasilane są niezależnie dwie sieci o róznym cisnieniu

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu
Liczba
Hydro MPC-E 3 CRE 45-2-2
1
Hydro MPC-E 4 CRE 45-2-2 3x400 V 50 Hz
1
SP 60-6 MS 6000 11.0 kW 3x380-415 V DOL 1.5 m kabla
1
MP 204 elektroniczny układ zabezpieczajacy
1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:
4




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Stacja Ujecia Wody PAPROTNIA Jana Pawła II 20, 08-107 Paprotnia

Firma:

Związek Komunalny PAPROTNIA Jana Pawła II 20, 08-107 Paprotnia