Skocznia Skalite

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Modernizacja skoczni narciarskiej z jednoczesnym poprawieniem infrastruktury - armatek naśnieżających i obiektów towarzyszących kompleksowi. Firma Grundfos została wybrana ze względu na kompletność oferty, profesjonalny dobór urządzeń oraz ich niskie zużycie energii.

Rozwiązanie Grundfos:
Dostarczono pompy SP 30-35 wraz ze sterowaniem oraz niezbędnym osprzętem. Pompa jest podłączona pod układ doprowadzający wodę do systemu armatek śnieżnych, służących do dośnieżania stoku przy niskich opadach śniegu. Zainstalowano ponadto zestaw hydroforowy HydroMulti-E 2 CRE 10-16 oraz UNILIFT AP

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
SP30-35 Rp3 Franklin rew 30kW 3x380-415 2
CUE 3x380-500V IP20 37kW7 3A/65A 2
AP50B.50.15.3V 10m 3x400V 1
Stopa kolanowa Rp 2'' dla pomp ściek 1
Rura prowadząca 1/2'' 6md o ściekowych 1
Łańcuch manewrowy 6m gr.4 4mm z 1 szekla  1
Zasuwa odcinajaca 2" mosiadz 1
Dwuzłączka R 2 GZ 1
"Zawór zwrotny kulowy 2"" " 1
HydroMulti-E 2 CRE 10-163 x400V 1
Płaszcz chł.220x1700 do 3 0/37kW MMS 2
Sito 200x192 do płaszcza chłodzac. SP 2
Podpory do płaszcza 91076 6 kom.DN200/15 2
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 18

 


Aspekty:

Lokalizacja:

Skocznia Skalite ulica Plażowa 8, 43-370 Szczyrk

Firma:

Centralny Ośrodek Sportu Zakład Budżetowy Ministerstwa Sportu Ośrodek Przygotowan Olimpijskich w Szczyrku Plażowa 8, 43-370 Szczyrk

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl