Skocznia "Orlinek"

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Remont skoczni narciarskiej z jednoczesnym odnowieniem infrastruktury - armatek naśnieżających. Firma Grundfos została wybrana ze względu na niskie zużycie energii oraz długowieczność - dostęp do zbiornika jest utrudniony.

Rozwiązanie Grundfos:
Dostarczono pompę SP 17-30 montaż poziomy w zbiorniku zamkniętym (ale nie ciśnieniowym). Pompa jest podłączona pod układ doprowadzający wodę do systemu armatek śnieżnych, służących do dośnieżania stoku przy niskich opadach śniegu. Pompa jest zanurzona w zbiorniku o pojemności 5m3.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos

Nazwa produktu Liczba
SP 17-30 MS 6000 18.5 kW 3x380-415 V DOL 1.5 m kabla 1

Aspekty:

Lokalizacja:

Skocznia "Orlinek" Olimpijska, 58-540 Karpacz

Firma:

Quasar Szkoła Górska Stara Kamienica 115, 58-512 Stara Kamienica

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl