Silesia City Center

Overview_TEXT

Przegląd

Silesia City Center – jedno z największych centrów handlowo-usługowo-rozrywkowych w Polsce o łącznej powierzchni kilkuset tysięcy m², z czego 86 000 m² to powierzchnia handlowa, 100 000 m² mieszkalna i 60 000 m² – biurowa

Informacja ogólna o inwestycji:
Budowa największej Galerii Handlowej na Ślasku. Grundfos jako dostawca został wybrany ze względu na profesjonalna obsługę sprzedażowa w trakcie inwestycji (nie był najtańszy). Jakość produktu była tylko wstępnym kryterium.

Rozwiązanie Grundfos:
Pompy na instalacji chłodu oraz instalacji grzewczej.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
TPE 50-120 BUBE 0.75 kW 1x230 V PN10 S.1000 3
TPE 150-130/4-A-F-A-BAQE 7.5 kW 400 V 50 Hz 14
TP 250-310/4 A-F-A-BAQE 55.0 kW 3x400D/690Y V 50 Hz 4
TP 200-300/4 A-F-A 37.0 kW BAQE 3x400/690Y 50Hz 2
NK 100-200/187/AW/BAQE/2/45/2 3
NK 100-200/206/AW/BAQE/2/75/2 3
NBE 65-160/157 A-F-A-BAQE 400D-2 11.0 kW PN16 6
NBE 80-315/334 A-F-A-BAQE 22.0 kW 3x400 V 50 Hz 2
TPE 100-310/2-AFA-BAQE 15.0 kW 400 V 50 Hz 4
TPE 80-210/2-A-F-A-BAQE 4.0 kW 400 V 50 Hz S.1000 2
TPED 32-180 BUBE/BBUE 1x230 V 0.55 kW PN06/10 S. 1000 1
TPED 32-230 BUBE/BBUE 1x230 V 0.75 kW PN06/10 S. 1000 1
UPS 32-30 F 1x230 V PN06/10 12
UPS 65-60/4F 3x400 V PN06/10 2
UPS 65-30 F 3x400 V PN06/10 2
UPS 40-30 F 3x400 V PN06/10 1
UPS 32-60 F 1x230 V PN06/10 1
UPS 25-50 180 1x230 V 50 Hz klasa energetyczna B 3
UPS 15-50 130 1x230 V 50 Hz klasa energetyczna B 2
UPS 15-30 130 1x230 V 50 Hz 1
TP 50-60/2 BUBE 0.37 kW 1x230 V 1
TPE 32-60/4 A-F-A-BUBE 0.37 kW 1x230 V PN6/10 1
TPE 50-120 BUBE 0.75 kW 1x230 V PN10 S.1000 1
TP 25-50 R BUBE 0.12 kW 1x230 V 1
UP 20-45 N 150 1x230 V 1
UNILIFT KP 350A1 0.7 kW 1x230 V 3 m kabla 1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 75

 

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

SILESIA CITY CENTER Chorzowska 111, 40-101 Katowice

Firma:

SILESIA CITY CENTER Chorzowska 111, 40-101 Katowice

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl