Rozwój Turystyki wokół Jeziora Gopło

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Pompy zostały dostarczone dla potrzeb budowy kanalizacji ciśnieniowej na terenie gmin sąsiadujących z Jeziorem Gopło.

Rozwiązanie Grundfos:
Rozwój turystyki wokół jeziora Gopło - Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy nr projektu PL 01.06.01.04
W ramach projektu wykonano kanalizację sanitarną tłoczną i grawitacyjną w gminach: Dobre, Jeziora Wielkie, Kruszwica, Piotrków Kujawski, Strzelno oraz miasto Radziejów.
Na obszarze zlewni jeziora Gopło wybudowano 54,8 km kolektorów kanalizacji grawitacyjnej, 52,3 km kanalizacji tłocznej i 1,5 km kanalizacji deszczowej. Łącznie wybudowano 108,6 km kanalizacji wraz 104 przepompowniami. Wybudowane kolektory prowadzą ścieki do sześciu oczyszczalni ścieków komunalnych. Kolektory biegną w ulicach miasteczek i na obszarach wsi przez pola uprawne. Każda gmina posiadała już część swojego terenu skanalizowanego i wybudowane kolektory zostały włączone do istniejących kanalizacji, co powiększyło uzbrojenie terenu w infrastrukturę danej gminy. Dzięki realizacji projektu zmniejszyła się ilość nieoczyszczonych ścieków zrzucanych do jeziora Gopło, pełniejsze wykorzystanie 6 oczyszczalni ścieków.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwz produktu Liczba
SV 014BL1 1.65 kW 3x400 V 10 m kabla 4
SV 024B 1D 501 1.65 kW 3x400 V 50 Hz 2
SV 024CHS50B 2.5 kW 3x400-415 V 10 m kabel 4
SV 034DH1501 2.9 kW 3x400 V 10 m kabla 6
SV 042C1 4.5 kW 3x400 V 10 m kabla 4
SV 044CH1 4.2 kW 3x400 V 10 m kabla 2
SV 092BH1 9.4 kW 3x400 V 10 m kabla 4
SV 152H1 15.0 kW 3x400 V 10 m kabla 2
SEG .40.09.2.50B 0.9 kW 3x400-415 V 10 m kabla  33
SEG .40.15.2.50B 1.5 kW 3x400-415 V 10 m kabla  20
SEG .40.26.2.50B 2.6 kW 3x400-415 V 10 m kabla  4
SEG .40.40.2.50B 4.0 kW 3x400-415 V 10 m kabla  2
SEG .40.31.2.50B 3.1 kW 3x400-415 V 10 m kabla  6
APG 50.65.3 6,5 kW 3x400 V z 10 m kablem 4
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 129
   





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Rozwój Turystyki wokół Jeziora Gopło Poznańska 17, 88-150 Kruszwica

Firma:

Urząd Miejski w Kruszwicy Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica