Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC”

Overview_TEXT

Przegląd

"RADPEC" jest właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej. Ma ona 159,3 km długości i dostarcza ciepło do 800 węzłów cieplnych, z których 530 to nowoczesne, w pełni zautomatyzowane, opomiarowane węzły w eksploatacji spółki.

Produkowane przez spółkę ciepło systemowe dostarczane jest do budynków mieszkalnych, zakładów przemysłowych, instytucji i obiektów użyteczności publicznej.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
MAGNA 25-100 1x230-240V k lasa energ. A
8
MAGNA 32-100 N 230VPN6/10 0 kl. energ. A 10
MAGNA 32-120 F 230V PN6/1
5
MAGNA 40-120 F 230V PN6/1
7
MAGNA 40-100 F 230VPN6/10 0 kl. energ. A
3
MAGNA 50-120F 230V PN06/1
10
MAGNA 65-120F 230V PN06/1
16
UPE 80-120 FZ PN6 1x230 V 50 Hz
15
MAGNA 32-60 1x230-240VPN6 6/10 kl.energ.
5
MAGNA 32-120 FN 230V PN6/
2
MAGNA 40-120 FN 230V PN6/
1
TPE 32-250/2-S A-F-A BAQE 1.5 kW 3x400V
1
TPE 50-290/2-S A-F-A BAQE 3 kW 3x400 V
1
TPE 65-190/2-S A-F-A BAQE 2.2 kW 3x400V
1
TPE 65-230/2-S A-F-A BAQE 3 kW 3x400 V
1
TPE 80-170/4-S A-F-A BAQE 4.0 kW 3x400 V
2
TPE 100-250/4-S AFA BAQE 3x400
1
TPE 150-260/4-S 18.5kW A- F-A-BAQE 400V
1
TPE 80-400/2-S A-F-A BAQE 15 kW 3x400 V
2
TPE 80-340/4-S A-F-A BAQE 11 kW 3x400 V
1
TPE 80-570/2-S AFA BAQE 3x400
1
TPE 80-520/2-S A-F-A BAQE 18.5kW 3x400V
1
AP12.40.04.A1 230V 3m pom mpa
10
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 105

 

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Radomskie P.E.C. RADPEC S.A. Żelazna 17, 26-600 RADOM

Firma:

Radomskie P.E.C. RADPEC S.A. Żelazna 17, 26-600 RADOM

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl