PWiK - Starachowice

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
W ramach modernizacji ujęcia ze środków unijnych wymieniono pompy we wszystkich 7 studniach zaopatrujących miasto Starachowice w wodę.

Rozwiązanie Grundfos:
Dostarczono 7 pomp głębinowych typu SP215-AA w wykonaniu N (hydraulika i silnik). Pompy wyposażono w pomiar temperatury on-line. Całość instalacji przystosowano do długoletniej bezawaryjnej pracy.

Opinie:
Pan Piotr Nowak - kierownik Ujęcia powiedział: "Dzięki zastosowaniu pomiaru temperatury pomp możemy z łatwością diagnozować nieprawidłowa prace pomp. Na razie takowa nie wystąpiła, ale w razie, czego – mamy do tego narzędzie.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
SP 215-2-AAN Rp6 MMS6000N 30.0 kW 3x380-415 V 50Hz 7
PT 100 czujnik z przekaźnikiem PR5714 kabel 20 m U=230 V dla silników MMS 7
Kabel do wody pitnej 4x16 mm2 140
KM 3x16.0 4x[16.0-25.0] łącznik kablowy (mufa termokurcz.) zamont. na gotowo 7
Kołnierz przejściowy R 6 PN16 DN 150 dla pomp SP/SPN 7






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Lokalizacja:

Starachowice , pompa głębinowa , SUW Trębowiec 27-220 Trębowiec

Firma:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice