Spółdzielnia mieszkaniowa w Polsce zrywa z tradycją

Overview_TEXT

Przegląd

OLSZTYN, POLSKA: Mieszkańcy w Polsce wydają ok 12% budżetu domowego na rachunki za energię podczas gdy mieszkańcy Unii Europejskiej tylko 4%. Nadmierne zużycie może być wynikiem niedostatecznej izolacji cieplnej budynków oraz skutkiem wysokich ubytków podczas przesyłu. W niektórych systemach straty te szacuje się na poziomie 45% .W prawidłowo działającym systemie ubytki ciepła określa się 10% wskaźnikiem.

W następnych latach będzie można zaobserwować wyraźny wzrost realnej ceny za energię. Dlatego też finansowe obciążenie mieszkańców za zużycie energii będzie stale rosło. W takich warunkach potrzeba modernizacji sieci cieplnej jest oczywista.

 

Sytuacja
Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze złamała monopol przedsiębiorstw ciepłowniczych i wybudowała największą, niezależną cieć cieplną w kraju.W 2002 r., z powodu spodziewanego wzrostu cen za energię oraz ogromnych strat energetycznych w systemie przesyłu zdecydowano się przebudować system ciepłowniczy obsługujący 160 bloków mieszkaniowych. Stworzono projekt sieci ciepłowniczej składającej się z 128 kompaktowych węzłów cieplnych. Realizacja takiej inwestycji stała się prestiżem i przykuła uwagę wszystkich międzynarodowych producentów pomp.

 

Rozwiązanie Grundfos
Grundfos zaoferował nowoczesne pompy z elektroniczną regulacją obrotów, a ich niezawodność oraz innowacyjność okazały się dodatkową zaletą. Grundfos uznany został za profesjonalnego i godnego zaufania dostawcę. W konsekwencji firma wygrała kontrakt na dostarczenie osprzętu i pomp cyrkulacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania. W oparciu o partnerstwo i bliską współpracę udało się zainstalować ok 276 pomp, z czego aż 54 to Grundfos MAGNA, uzupełnione o typoszereg Grundfos UPE Serii 2000 i TPE Serii 1000.

Rezultat
Administrator techniczny, Andrzej Gregorczyk zapewnia, że Spółdzielnia Mieszkaniowa, a przede wszystkim lokatorzy są bardzo zadowoleni z energooszczędnych rozwiązań firmy Grundfos: “Instalacja oparta na systemie pompowym firmy Grundfos zapewniła mieszkańcom niezawodne dostarczanie ciepła - i rozsądną za to cenę.


W porównaniu do lat ubiegłych nie odnotowaliśmy żadnych zgłoszeń i narzekań od lokatorów.Już po pierwszym roku eksploatacji, system pompowy firmy Grundfos znacznie zredukował straty energii. Oszczędność ciepła wynikająca z nowoczesnej sieci i pełnej automatyki węzłów cieplnych oraz nowoczesnych, bezstopniowych pomp wynosi nie mniej niż 14%.

"Kiedy inwestowaliśmy w projekt niezależnej sieci cieplnej, spodziewaliśmy się zwrotu kosztów po 5 latach”, powiedział Pan Gregorczyk, pracownik pionu technicznego. “Pompy MAGNA zapewniły sukces już po pierwszym roku eksploatacji. Dodatkowo innowacyjne rozwiązanie firmy Grundfos, a przede wszystkim pompy z elektroniczną regulacją obrotów otwierają nowe możliwości rozwoju i finansowych korzyści w postaci znacznych oszczędności."





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Aspekty:

Innowacyjne rozwiązanie - Niezawodna dostawa ciepła - Znaczna oszczędność energii

Lokalizacja:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze, Olsztyn, Polska

Firma:

Grundfos Polska

GRUNDFOS ZAPEWNIŁ

  • Innowacyjne rozwiązanie
  • Niezawodną dostawę ciepła
  • Znaczną oszczędność energii

 

INFORMACJE

Grundfos MAGNA
Pompy MAGNA zainstalowane w Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie

ZAINSTALOWANE POMPY

Grundfos MAGNA
Nowoczesne i energooszczędne obiegowe pompy Grundfos MAGNA są wykorzystywane w instalacjach grzewczych w węzłach ciepłowniczych
Related Products_TEXT