PKP Cargo - Terminal Kontenerowy

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Z uwagi na brak w rejonie modernizowanego Terminalu Kontenerowego sieci wodociągowej zabezpieczającej wymagana ilość wody dla celów przeciwpożarowych, przewidziano realizacje przeciwpożarowego zbiornika wodnego z pompownia zabezpieczająca niezbędna ilość i ciśnienie wody dla gaszenia pożaru na zewnątrz. Zadaniem, jakie stanęło przed inżynierami Grundfos, było zagwarantowanie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie zakładu. Pompownia kontenerowa ppoż. musiała być umieszczona w pobliżu zbiornika zapasu wody tak, aby zapewnić korzystne warunki napływu na pompy, a zarazem, aby koszt wykonania pompowni był niższy niż dla stacjonarnej pompowni umieszczonej w budynku. Najważniejszym czynnikiem przy wyborze dostawcy urządzeń pompowych była niezawodność i pewność działania potwierdzona brakiem awarii przez liczne referencje na rynku. Firma wykonawcza odpowiedzialna za wykonanie instalacji ppoż. opierała się na długoterminowej współpracy z firma Grundfos. Bazując na takich pozytywnych doświadczeniach, wykonawca nie miał wątpliwości przy wyborze dostawcy urządzeń pompowych.

Rozwiązanie Grundfos:
Rozwiązanie firmy Grundfos pozwoliło osiągnąć zamierzony cel. Pierwsze uruchomienie pompowni kontenerowej ppoż. przebiegło sprawnie i bez przykrych niespodzianek. Agregat pompowy napędzany silnikiem diesla Fire NKF 80-250 utrzymywał wymagany punkt pracy zgodnie z charakterystykami katalogowymi. Najwyższy standard technologiczny wykonania urządzenia pompowego oraz wykończenia kontenera, w którym był zabudowany agregat pompowy skutkowało spełnianiem wszystkich wymagań stawianych w ochronie przeciwpożarowej przez takie instytucje jak niemiecki VdS czy polskie CNBOP! Instalacja przeciwpożarowa została wykonana wg najwyższych standardów i dlatego wykonawca zobligowany zostały do zastosowania tylko najlepszych, niezawodnych rozwiązań.

Opinie:
"...Jesteśmy bardzo zadowoleni z użytkowania pompy pożarowej Grundfos z silnikiem wysokoprężnym diesla typu Fire NKF 80-250. Nasza instalacja przeciwpożarowa została wykonana wg najwyższych standardów..." - wypowiedź Głównego Inżynier ds. Infrastruktury Teresy Zdrodowskiej.

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu
Liczba
FIRE 1 NKF 80-250/255 96kW 2900rpm D-F-X-D-B-A-C Diesel JU4HNL34 1
Kompletna pompownia kontenerowa
1
Pompa dobijajaca 1 CR 3-17 A-A-A-E-HQQE 1.5 kW 230V 50Hz
1
Całkowita liczba zainstalowanych produktów:
3

 



    Facebook Twitter LinkedIn

Aspekty:

Lokalizacja:

PKP Cargo Terminal Kontenerowy Parkowa 1, 21-540 Małaszewicze

Firma:

PKP Cargo S.A. Parkowa 1, 21-540 Małaszewicze

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl