Opole - pompownie przydomowe SEG, pompownie sieciowe

Overview_TEXT

Przegląd

Informacja ogólna o inwestycji:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) w ramach projektu "Poprawa jakości wody w Opolu 2001/PL/16/P/PE/028”. Było to największa inwestycja komunalna w Opolu i regionie.

Rozwiązanie Grundfos:
Pompownie sieciowe w wersji z komora zasuw, część również wyposażona w przepływomierze, pompownie przydomowe z sonda hydrostatyczna - wszystko zgodne z wymogami specyfikacji

Zestawienie zainstalowanych produktów Grundfos:

Nazwa produktu Liczba
SEG.40.09.2.50B 400V pomp pa 4
SEG.40.12.2.50B 400V pomp pa 49
SEG.40.15.2.50B 400V pomp pa 225
SEG.40.26.2.50B 400V pomp pa 5
SEG.40.31.2.50B 400V pomp pa 30
SV042D150B 4,7kW 3x400V 1 10 m kabla 6
SV 024CHS50B 2.5kW 3x400V 10 m kabla 2
SV 044DHS50B 4.2kW 3x400V 10 m kabla 4
SV 152H1 15.0kW 3x400V 10m kabla 2
S1074H1B511 8m 3x400V pom mpa 2
Subm.pump 400/690V 50Hz (SV072BH1B511) 2
SV 024CHS50B 2.5kW 3x400V 15 m kabel 2
SV 014CLU50BZ006 1.7 kW 3x400 V 25 m kabla 2
SV 024CHS50B 2.5kW 3x400V 15 m kabel 1
SV014CLU50B 1.7kW 3x400V1 0 m kabla 2
SV034DH150B 2.9kW 3x400V1 0 m kabla 2
SV024CU50B 1.7kW 3x400V 1 10 m kabla 2
Całkowita liczba zainstalowanych produktów: 342

 

 

Aspekty:

Lokalizacja:

WiK Opole Sp. z o.o. Oleska 64, 45-222 Opole

Firma:

WiK Opole Sp. z o.o. Oleska 64, 45-222 Opole

Contacts_TEXT

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl

Kontakt

Jeśli potrzebujesz podobnego rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym biurem Grundfos.

Telefon

61 650 13 00 / 801-801-112

Faks

61 650 13 50

Adres

ul. Klonowa 23 /Baranowo
62-081 Przeźmierowo

Strona internetowa

http://www.grundfos.pl